24830.0045 - Śruby radełkowane
tworzywo sztuczne

Ma­te­riał
Śruba
d1 [mm]
l [mm]
d4 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne (PA), czarne
Śruba:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
19 mm
Nr towaru:
24830.0045
Dokumenty
Śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M5
  • l: 20 mm
  • d2: 9 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: 19 mm
  • h: 14 mm
  • k: 8 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 5,5 g
Śruby radełkowane

Materiał

Uchwyt

  • Tworzywo sztuczne (PA), czarne

Śruba

  • Stal cynkowana galwanicznie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24830.0045
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.