24770.0073 - Płaskie śruby radełkowane
DIN 653

Śruby radełkowane wykonane są z jednego elementu, z gwintem do łba (oznaczenie DIN: A).

Ten artykuł 24770.0073 - Płaskie śruby radełkowane DIN 653 / (d1: M3, l: 8 mm) jest wariantem grupy artykułów Pła­skie śruby ra­deł­ko­wa­ne DIN 653 (EH 24770.)

Ma­te­riał
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24770.0073
Dokumenty
Płaskie śruby radełkowane
  • Stal
  • d1: M3
  • l: 8 mm
  • d2: 12 mm
  • k: 2,5 mm
  • Waga: 2,4 g
Płaskie śruby radełkowane

Materiał

  • Stal oksydowana, jakość 5.8

Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24770.0073
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.