24760.0240 - Płaskie nakrętki radełkowane
DIN 467

Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24760.0240
Dokumenty
Płaskie nakrętki radełkowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Waga: 5,1 g
Płaskie nakrętki radełkowane

Materiał

  • Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana

Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24760.0240
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.