24760.0100 - Płaskie nakrętki radełkowane
DIN 467

Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal oksydowana, jakość 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Nr towaru:
24760.0100
Dokumenty
Płaskie nakrętki radełkowane
  • Stal
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • Waga: 61 g
Płaskie nakrętki radełkowane

Materiał

  • Stal oksydowana, jakość 5

Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24760.0100
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.