24820.0006 - Nakrętki radełkowane
tworzywo sztuczne

Ma­te­riał
Tu­le­ja
d1 [mm]
d4 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Tworzywo sztuczne (PA), czarne
Tu­le­ja:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
M6
d4 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24820.0006
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • Stal
  • d1: M6
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 16,5 mm
  • k: 9,5 mm
  • l: 10,5 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 7 g
Nakrętki radełkowane

Materiał

Tuleja

  • Stal cynkowana galwanicznie

Uchwyt

  • Tworzywo sztuczne (PA), czarne
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24820.0006
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.