24480.0206 - Nakrętki radełkowane
DIN 6303

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
bez otworu na trzpień, kształt A
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Nr towaru:
24480.0206
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • bez otworu na trzpień, kształt A – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Waga: 27 g
Nakrętki radełkowane

Materiał

  • Stal nierdzewna 1.4305

Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Montaż

Kształt B: nawiercony otwór na kołek musi być w tolerancji H7.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24480.0206
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.