24480.0110 - Nakrętki radełkowane
DIN 6303

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z otworem na trzpień, kształt B
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Nr towaru:
24480.0110
Dokumenty
Nakrętki radełkowane
  • z otworem na trzpień, kształt B – rysunek 2, Stal automatowa
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 Nawiercone wstępnie: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Waga: 86 g
  • Pasujący trzpień cylindryczny DIN 7: 3,0 m6 x 28
Nakrętki radełkowane

Materiał

  • Stal automatowa, oksydowana

Uwagi

Skok i głębokość radełkowania mogą różnić się od DIN.

Montaż

Kształt B: nawiercony otwór na kołek musi być w tolerancji H7.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24480.0110
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.