24510.0712 - Nakrętki dociskowe z przetyczką
DIN 6307 z ruchomą przetyczką

Wersja z ruchomą przetyczką, utrzymywaną przez sprężynę.

Ten artykuł 24510.0712 - Nakrętki dociskowe z przetyczką DIN 6307 z ruchomą przetyczką / (d1: M12) jest wariantem grupy artykułów Na­kręt­ki do­ci­sko­we z prze­tycz­ką DIN 6307 z ruchomą przetyczką (EH 24510.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
70 mm
l3 [mm]:
100 mm
Nr towaru:
24510.0712
Dokumenty
Nakrętki dociskowe z przetyczką
  • d1: M12
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 100 mm
  • Waga: 180 g
Nakrętki dociskowe z przetyczką

Materiał

  • Stal automatowa, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24510.0712
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.