24330.0436 - Korby ręczne

l [mm]
s - H11 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
l [mm]:
Odlew cynkowy
s H11 [mm]:
100 mm
:
12 mm
Nr towaru:
24330.0436
Dokumenty
Korby ręczne
  • Odlew cynkowy
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1 maks.: 12,6 mm
  • d2: 27 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 17 mm
  • h3: 15 mm
  • d4 Uchwyt cylindryczny ∅ EH 24530.: 23 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 270 g
Korby ręczne

Materiał

Korpus korby

  • Odlew cynku, pokryty tworzywem sztucznym, czarny, matowy

Uchwyt cylindryczny

  • Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne

Referencje

Alternatywa dla korby DIN 469.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24330.0436
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.