24330.0422 - Korby ręczne

l [mm]
s - H11 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
l [mm]:
Odlew cynkowy
s H11 [mm]:
64 mm
:
10 mm
Nr towaru:
24330.0422
Dokumenty
Korby ręczne
  • Odlew cynkowy
  • l: 64 mm
  • s H11: 10 mm
  • e min.: 13,1 mm
  • d1 maks.: 10,5 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 22 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: ~ 11 mm
  • h3: 12 mm
  • d4 Uchwyt cylindryczny ∅ EH 24530.: 18 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 97 g
Korby ręczne

Materiał

Korpus korby

  • Odlew cynku, pokryty tworzywem sztucznym, czarny, matowy

Uchwyt cylindryczny

  • Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne

Referencje

Alternatywa dla korby DIN 469.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24330.0422
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.