24330.0416 - Korby ręczne

l [mm]
s - H11 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
l [mm]:
Aluminium Al
s H11 [mm]:
160 mm
:
17 mm
Nr towaru:
24330.0416
Dokumenty
Korby ręczne
  • Aluminium Al
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1 maks.: 17,9 mm
  • d2: 35 mm
  • d3: 39 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 26 mm
  • h3: 18 mm
  • d4 Uchwyt cylindryczny ∅ EH 24530.: 26 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 280 g
Korby ręczne

Materiał

Korpus korby

  • Aluminium, pokryte tworzywem sztucznym, kolor czarny, matowy

Uchwyt cylindryczny

  • Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne

Referencje

Alternatywa dla korby DIN 469.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24330.0416
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.