24331.0410 - Korby ręczne
ze składaną rączką, stal nierdzewna

Wer­sja
ry­su­nek
Kolor
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gładkim otworem
ry­su­nek:
1
Kolor:
srebrny
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
12 mm
b H11 [mm]:
-
Nr towaru:
24331.0410
Dokumenty
Korby ręczne
  • z gładkim otworem – rysunek 1, srebrny
  • l: 100 mm
  • d1 H7: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Uchwyt cylindryczny ∅: 18 mm
  • Waga: 174 g
Korby ręczne

Materiał

Część osi

  • Stal nierdzewna 1.4305

Uchwyt

  • Tworzywo sztuczne, czarne, matowe

Korpus korby

  • Aluminium, powlekane tworzywem sztucznym, srebrny zgodny z to RAL 9006, strukturalny mat

Pokrycie

  • Tworzywo sztuczne, jasno-szary

Działanie

W pozycji roboczej uchwyt jest zablokowany. Aby ustawić uchwyt w pozycji

spoczynkowej, należy go wyciągnąć osiowo i obrócić.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24331.0410
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.