Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 8 trafień
Odlew cynkowy
l: 50 mm
s H11: 8 mm
e min.: 10,1 mm
d1 maks.: 8,4 mm
d2 : 16 mm
d3 : 18 mm
h1 : 18 mm
h2 : ~ 10 mm
h3 : 10 mm
d4 Uchwyt cylindryczny ∅ EH 24530.: 14 mm
Operating temperature range maks.: 80 °C
Waga: 58 g
Więcej szczegółów
Odlew cynkowy
l: 64 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 maks.: 10,5 mm
d2 : 19 mm
d3 : 22 mm
h1 : 20 mm
h2 : ~ 11 mm
h3 : 12 mm
d4 Uchwyt cylindryczny ∅ EH 24530.: 18 mm
Operating temperature range maks.: 80 °C
Waga: 97 g
Więcej szczegółów
Odlew cynkowy
l: 80 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 maks.: 10,5 mm
d2 : 23 mm
d3 : 26 mm
h1 : 24 mm
h2 : ~ 14 mm
h3 : 14 mm
d4 Uchwyt cylindryczny ∅ EH 24530.: 21 mm
Operating temperature range maks.: 80 °C
Waga: 166 g
Więcej szczegółów
Odlew cynkowy
l: 100 mm
s H11: 12 mm
e min.: 16,1 mm
d1 maks.: 12,6 mm
d2 : 27 mm
d3 : 30 mm
h1 : 28 mm
h2 : ~ 17 mm
h3 : 15 mm
d4 Uchwyt cylindryczny ∅ EH 24530.: 23 mm
Operating temperature range maks.: 80 °C
Waga: 270 g
Więcej szczegółów
Aluminium Al
l: 80 mm
s H11: 10 mm
e min.: 13,1 mm
d1 maks.: 10,5 mm
d2 : 23 mm
d3 : 26 mm
h1 : 24 mm
h2 : ~ 14 mm
h3 : 14 mm
d4 Uchwyt cylindryczny ∅ EH 24530.: 21 mm
Operating temperature range maks.: 80 °C
Waga: 97 g
Więcej szczegółów
Aluminium Al
l: 100 mm
s H11: 12 mm
e min.: 16,1 mm
d1 maks.: 12,6 mm
d2 : 27 mm
d3 : 30 mm
h1 : 28 mm
h2 : ~ 17 mm
h3 : 15 mm
d4 Uchwyt cylindryczny ∅ EH 24530.: 23 mm
Operating temperature range maks.: 80 °C
Waga: 161 g
Więcej szczegółów
Aluminium Al
l: 125 mm
s H11: 14 mm
e min.: 18,1 mm
d1 maks.: 14,7 mm
d2 : 32 mm
d3 : 35 mm
h1 : 34 mm
h2 : ~ 22 mm
h3 : 18 mm
d4 Uchwyt cylindryczny ∅ EH 24530.: 26 mm
Operating temperature range maks.: 80 °C
Waga: 251 g
Więcej szczegółów
Aluminium Al
l: 160 mm
s H11: 17 mm
e min.: 22,2 mm
d1 maks.: 17,9 mm
d2 : 35 mm
d3 : 39 mm
h1 : 38 mm
h2 : ~ 26 mm
h3 : 18 mm
d4 Uchwyt cylindryczny ∅ EH 24530.: 26 mm
Operating temperature range maks.: 80 °C
Waga: 280 g
Więcej szczegółów
Materiał
Korpus korby
Odlew cynku, pokryty tworzywem sztucznym, czarny, matowy
Aluminium, pokryte tworzywem sztucznym, kolor czarny, matowy
Uchwyt cylindryczny
Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne
Referencje
Alternatywa dla korby DIN 469.
Karta katalogowa EH 24330. Korby ręczne
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a/6b/6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 17.01.2022
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołówiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.