Koła ręcz­ne tar­czo­we metal lekki

EH 24600.

Wgłębienia pomocne przy uchwycie znajdują się z tyłu koła.

We wszystkich kołach ręcznych piasta została poddana obróbce, wieniec koła jest toczony i wypolerowany na gładko. Powierzchnie nieobrobione piaskowane. Tym samym koła ręczne nie wymagają dodatkowego lakierowania.

Twój wybór zwrócił 56 trafień

Wer­sja
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z wpustem, bez uchwytu cylindrycznego
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24600.0130
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • z wpustem, bez uchwytu cylindrycznego
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 6 mm
  • Waga: 880 g
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 20,8 mm
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
z wpustem, bez uchwytu cylindrycznego
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24600.0131
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • z wpustem, bez uchwytu cylindrycznego
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 6 mm
  • Waga: 870 g
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 22,8 mm
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
z wpustem, bez uchwytu cylindrycznego
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
24600.0140
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • z wpustem, bez uchwytu cylindrycznego
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 6 mm
  • Waga: 1515 g
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 24,8 mm
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
z wpustem, bez uchwytu cylindrycznego
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Nr towaru:
24600.0141
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • z wpustem, bez uchwytu cylindrycznego
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 8 mm
  • Waga: 1496 g
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 29,3 mm
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24600.0200
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Waga: 160 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 18 mm x M6
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24600.0201
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Waga: 160 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 18 mm x M6
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24600.0205
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Waga: 255 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 21 mm x M6
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24600.0206
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Waga: 255 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 21 mm x M6
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24600.0210
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Waga: 390 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 23 mm x M8
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24600.0211
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Waga: 390 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 23 mm x M8
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24600.0215
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Waga: 510 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 23 mm x M8
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24600.0216
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • Waga: 510 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 23 mm x M8
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24600.0220
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Waga: 675 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 26 mm x M10
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
Nr towaru:
24600.0221
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • Waga: 675 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 26 mm x M10
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
Nr towaru:
24600.0230
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Waga: 995 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 26 mm x M10
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24600.0231
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • Waga: 995 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 26 mm x M10
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Nr towaru:
24600.0240
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Waga: 1625 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 28 mm x M10
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
Nr towaru:
24600.0241
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • bez wpustu, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • Waga: 1625 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 28 mm x M10
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24600.0300
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 3 mm
  • Waga: 160 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 18 mm x M6
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 11,4 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24600.0301
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 4 mm
  • Waga: 160 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 18 mm x M6
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 13,8 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
Nr towaru:
24600.0305
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 3 mm
  • Waga: 255 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 21 mm x M6
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 11,4 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24600.0306
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 4 mm
  • Waga: 255 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 21 mm x M6
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 13,8 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24600.0310
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 4 mm
  • Waga: 390 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 23 mm x M8
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 13,8 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne tarczowe
Wer­sja:
z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
24600.0311
CAD
Dokumenty
Koła ręczne tarczowe
  • z wpustem, z uchwytem cylindrycznym EH 24530.
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3: 5 mm
  • Waga: 390 g
  • Pasujący uchwyt cylindryczny EH 24530.: 23 mm x M8
  • Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 16,3 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
show article view
Koła ręczne tarczowe

Materiał

Część osi

  • Stal cynkowana galwanicznie

Koło ręczne

  • Aluminium odlewane kokilowo

Uchwyt cylindryczny EH 24530.

  • DIN 7708 - tworzywo termoplastyczne (PF 31), czarny zgodny z  RAL 9005

Montaż

Tarcze podkładkowe EH 22270. do mocowania osiowego.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24600. Koła ręczne tarczowe – metal lekki
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.