Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 32 trafień
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Waga: 119 g
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Waga: 116 g
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Waga: 194 g
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Waga: 189 g
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Waga: 288 g
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Waga: 284 g
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Waga: 477 g
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Waga: 501 g
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
d1 : 200 mm
d2 H7: 18 mm
d3 : 42 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 : 24 mm
Waga: 955 g
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
d1 : 200 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 42 mm
l1 : ~ 45 mm
l2 : 24 mm
Waga: 940 g
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
d1 : 250 mm
d2 H7: 22 mm
d3 : 48 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : 28 mm
Waga: 1685 g
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
d1 : 250 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 48 mm
l1 : ~ 50 mm
l2 : 28 mm
Waga: 1674 g
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
d1 : 315 mm
d2 H7: 26 mm
d3 : 56 mm
l1 : 56 mm
l2 : 33 mm
Waga: 2710 g
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
d1 : 315 mm
d2 H7: 28 mm
d3 : 56 mm
l1 : 56 mm
l2 : 33 mm
Waga: 2695 g
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
d1 : 400 mm
d2 H7: 30 mm
d3 : 65 mm
l1 : 63 mm
l2 : 38 mm
Waga: 4720 g
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt B, bez wpustu
d1 : 400 mm
d2 H7: 32 mm
d3 : 65 mm
l1 : 63 mm
l2 : 38 mm
Waga: 5700 g
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt N, z wpustem
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt N, z wpustem
d1 : 80 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3 : 3 mm
Waga: 120 g
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 11,4 mm
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt N, z wpustem
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt N, z wpustem
d1 : 80 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 26 mm
l1 : 29 mm
l2 : 16 mm
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3 : 4 mm
Waga: 129 g
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 13,8 mm
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt N, z wpustem
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt N, z wpustem
d1 : 100 mm
d2 H7: 10 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3 : 3 mm
Waga: 244 g
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 11,4 mm
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt N, z wpustem
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt N, z wpustem
d1 : 100 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : 17 mm
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3 : 4 mm
Waga: 183 g
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 13,8 mm
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt N, z wpustem
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt N, z wpustem
d1 : 125 mm
d2 H7: 12 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3 : 4 mm
Waga: 250 g
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 13,8 mm
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt N, z wpustem
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt N, z wpustem
d1 : 125 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 31 mm
l1 : ~ 36 mm
l2 : 18 mm
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3 : 5 mm
Waga: 290 g
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 16,3 mm
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt N, z wpustem
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt N, z wpustem
d1 : 160 mm
d2 H7: 14 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3 : 5 mm
Waga: 491 g
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 16,3 mm
show article view
Wersja:
bez tulejki stalowej, kształt N, z wpustem
Więcej szczegółów
bez tulejki stalowej, kształt N, z wpustem
d1 : 160 mm
d2 H7: 16 mm
d3 : 36 mm
l1 : ~ 40 mm
l2 : 20 mm
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 b3 : 5 mm
Waga: 481 g
Rowek w piaście, DIN 6885 strona 1 t: 18,3 mm
show article view
Materiał
Koło ręczne
Aluminium odlewane kokilowo
Montaż
Tarcze podkładkowe EH 22270. do mocowania osiowego.
Karta katalogowa EH 24570. Koła ręczne tarczowe – DIN 3670
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.