24520.0008 - Gałki

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
gładka
ry­su­nek:
1
Ma­te­riał:
Stal oksydowana
d1 [mm]:
31 mm
d2 [mm]:
M8
Nr towaru:
24520.0008
Dokumenty
Gałki
  • gładka – rysunek 1, Stal
  • d1: 31 mm
  • d2: M8
  • d3: 18,5 mm
  • h1: 27 mm
  • h2: 17 mm
  • t min.: 15 mm
  • Waga: 75 g
Gałki

Materiał

  • Stal oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24520.0008
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.