24561.0225 - Gałki kuliste
metalowe, zgodne z DIN 319

Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
Nr towaru:
24561.0225
Dokumenty
Gałki kuliste
  • Stal nierdzewna
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 11 mm
  • Waga: 58 g
Gałki kuliste

Materiał

  • Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana

Uwagi

Uzupełnienie normy DIN 319, kształt C w wersji metalowej.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24561.0225
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.