24561.0040 - Gałki kuliste
metalowe, zgodne z DIN 319

Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal polerowana
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
Nr towaru:
24561.0040
Dokumenty
Gałki kuliste
  • Stal
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • d3: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • Waga: 241 g
Gałki kuliste

Materiał

  • Stal polerowana

Uwagi

Uzupełnienie normy DIN 319, kształt C w wersji metalowej.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24561.0040
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.