Twój wybór zwrócił 17 trafień
Materiał:
Stal polerowana
- Stal
- d1: 16 mm
- d2: M4
- d3: ~ 8 mm
- h: ~ 15 mm
- t1 min.: 7 mm
- Waga: 16 g
show article view
Materiał:
Stal polerowana
- Stal
- d1: 20 mm
- d2: M5
- d3: ~ 12 mm
- h: ~ 18 mm
- t1 min.: 9 mm
- Waga: 26 g
show article view
Materiał:
Stal polerowana
- Stal
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: ~ 15 mm
- h: ~ 22,5 mm
- t1 min.: 11 mm
- Waga: 58 g
show article view
Materiał:
Stal polerowana
- Stal
- d1: 32 mm
- d2: M8
- d3: ~ 18 mm
- h: ~ 29 mm
- t1 min.: 14,5 mm
- Waga: 116 g
show article view
Materiał:
Stal polerowana
- Stal
- d1: 40 mm
- d2: M10
- d3: ~ 22 mm
- h: ~ 37 mm
- t1 min.: 18 mm
- Waga: 241 g
show article view
Materiał:
Stal polerowana
- Stal
- d1: 50 mm
- d2: M12
- d3: ~ 27 mm
- h: ~ 46 mm
- t1 min.: 21 mm
- Waga: 475 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
- Stal nierdzewna
- d1: 16 mm
- d2: M4
- d3: ~ 8 mm
- h: ~ 15 mm
- t1 min.: 7 mm
- Waga: 16 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
- Stal nierdzewna
- d1: 20 mm
- d2: M5
- d3: ~ 12 mm
- h: ~ 18 mm
- t1 min.: 9 mm
- Waga: 26 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
- Stal nierdzewna
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: ~ 15 mm
- h: ~ 22,5 mm
- t1 min.: 11 mm
- Waga: 58 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
- Stal nierdzewna
- d1: 32 mm
- d2: M8
- d3: ~ 18 mm
- h: ~ 29 mm
- t1 min.: 14,5 mm
- Waga: 116 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
- Stal nierdzewna
- d1: 40 mm
- d2: M10
- d3: ~ 22 mm
- h: ~ 37 mm
- t1 min.: 18 mm
- Waga: 241 g
show article view
Materiał:
Aluminium. polerowane
- Aluminium Al
- d1: 16 mm
- d2: M4
- d3: ~ 8 mm
- h: ~ 15 mm
- t1 min.: 7 mm
- Waga: 16 g
show article view
Materiał:
Aluminium. polerowane
- Aluminium Al
- d1: 20 mm
- d2: M5
- d3: ~ 12 mm
- h: ~ 18 mm
- t1 min.: 9 mm
- Waga: 26 g
show article view
Materiał:
Aluminium. polerowane
- Aluminium Al
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: ~ 15 mm
- h: ~ 22,5 mm
- t1 min.: 11 mm
- Waga: 58 g
show article view
Materiał:
Aluminium. polerowane
- Aluminium Al
- d1: 32 mm
- d2: M8
- d3: ~ 18 mm
- h: ~ 29 mm
- t1 min.: 14,5 mm
- Waga: 116 g
show article view
Materiał:
Aluminium. polerowane
- Aluminium Al
- d1: 40 mm
- d2: M10
- d3: ~ 22 mm
- h: ~ 37 mm
- t1 min.: 18 mm
- Waga: 241 g
show article view
Materiał:
Aluminium. polerowane
- Aluminium Al
- d1: 50 mm
- d2: M12
- d3: ~ 27 mm
- h: ~ 46 mm
- t1 min.: 21 mm
- Waga: 475 g
show article view
Materiał
- Stal polerowana
- Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana
- Aluminium. polerowane
Uwagi
Uzupełnienie normy DIN 319, kształt C w wersji metalowej.
Karta katalogowa EH 24561. Gałki kuliste – metalowe, zgodne z DIN 319
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności