Gałki ku­li­ste DIN 319

EH 24560.

Gałki kuliste wg normy DIN 319 są bezszwowe, polerowane.

Twój wybór zwrócił 30 trafień

Kolor
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
z otworem stożkowym, kształt M – rysunek 3, czarny
d1 [mm]:
czarny
d2 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
:
4 mm
Nr towaru:
24560.0216
CAD
Dokumenty
Gałki kuliste
  • z otworem stożkowym, kształt M – rysunek 3, czarny
  • d1: 16 mm
  • d3: 4 mm
  • d4: ~ 8 mm
  • h: ~ 15 mm
  • t3 min.: 9 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Do sworzni h9: 4 mm
  • Waga: 2,7 g
show article view
Gałki kuliste
Kolor:
z otworem stożkowym, kształt M – rysunek 3, czarny
d1 [mm]:
czarny
d2 [mm]:
20 mm
d3 [mm]:
-
:
5 mm
Nr towaru:
24560.0220
CAD
Dokumenty
Gałki kuliste
  • z otworem stożkowym, kształt M – rysunek 3, czarny
  • d1: 20 mm
  • d3: 5 mm
  • d4: ~ 12 mm
  • h: ~ 18 mm
  • t3 min.: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Do sworzni h9: 5 mm
  • Waga: 5,1 g
show article view
Gałki kuliste
Kolor:
z otworem stożkowym, kształt M – rysunek 3, czarny
d1 [mm]:
czarny
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
-
:
6 mm
Nr towaru:
24560.0225
CAD
Dokumenty
Gałki kuliste
  • z otworem stożkowym, kształt M – rysunek 3, czarny
  • d1: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t3 min.: 15 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Do sworzni h9: 6 mm
  • Waga: 9,3 g
show article view
Gałki kuliste
Kolor:
z otworem stożkowym, kształt M – rysunek 3, czarny
d1 [mm]:
czarny
d2 [mm]:
32 mm
d3 [mm]:
-
:
8 mm
Nr towaru:
24560.0232
CAD
Dokumenty
Gałki kuliste
  • z otworem stożkowym, kształt M – rysunek 3, czarny
  • d1: 32 mm
  • d3: 8 mm
  • d4: ~ 18 mm
  • h: ~ 29 mm
  • t3 min.: 15 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Do sworzni h9: 8 mm
  • Waga: 19 g
show article view
Gałki kuliste
Kolor:
z otworem stożkowym, kształt M – rysunek 3, czarny
d1 [mm]:
czarny
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
-
:
10 mm
Nr towaru:
24560.0240
CAD
Dokumenty
Gałki kuliste
  • z otworem stożkowym, kształt M – rysunek 3, czarny
  • d1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: ~ 22 mm
  • h: ~ 37 mm
  • t3 min.: 20 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Do sworzni h9: 10 mm
  • Waga: 39 g
show article view
Gałki kuliste
Kolor:
z otworem stożkowym, kształt M – rysunek 3, czarny
d1 [mm]:
czarny
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
-
:
12 mm
Nr towaru:
24560.0250
CAD
Dokumenty
Gałki kuliste
  • z otworem stożkowym, kształt M – rysunek 3, czarny
  • d1: 50 mm
  • d3: 12 mm
  • d4: ~ 28 mm
  • h: ~ 46 mm
  • t3 min.: 22 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Do sworzni h9: 12 mm
  • Waga: 84 g
show article view
Gałki kuliste

Materiał

Tuleja

  • Stal cynkowana galwanicznie
  • Mosiądz

Kulka

  • DIN 7708 - tworzywo termoplastyczne (PF 31), czarny zgodny z  RAL 9005
  • DIN 7708 - tworzywo termoplastyczne (PF 31), czerwony zgodny z RAL 3003

Montaż

Wskazówka montażowa dla kształtu M: Nasadzany za pomocą lekkich uderzeń, trzyma bez sklejania. Pasowanie h9 wystarczające dla elementów współpracujących.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24560. Gałki kuliste – DIN 319
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.