24470.0516 - Nakrętki mocujące
spawane

Korzystna cenowo wersja zgodna z DIN 99.

Ten artykuł 24470.0516 - Nakrętki mocujące spawane / (l1: 160 mm) jest wariantem grupy artykułów Na­kręt­ki mo­cu­ją­ce spawane (EH 24470.)

Ma­te­riał
l1 [mm]
d1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal cynkowana galwanicznie
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
Nr towaru:
24470.0516
Dokumenty
Nakrętki mocujące
  • Stal
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • Waga: 533 g
Nakrętki mocujące

Materiał

  • Stal cynkowana galwanicznie
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24470.0516
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.