22860.0132 - Wzierniki oleju

Wzierniki oleju można stosować do kontroli poziomu w zbiornikach bez ciśnienia.

Ten artykuł 22860.0132 - Wzierniki oleju / ze wskaźnikiem poziomu oleju (Rozmiar (wziernik) d1: 32 mm) jest wariantem grupy artykułów Wzier­ni­ki oleju (EH 22860.)

Wer­sja
Roz­miar (wzier­nik) d1 [mm]
Otwór usta­la­ją­cy D - H11 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze wskaźnikiem poziomu oleju
Roz­miar (wzier­nik) d1 [mm]:
32 mm
Otwór usta­la­ją­cy D H11 [mm]:
38 mm
Nr towaru:
22860.0132
Dokumenty
Wzierniki oleju
  • ze wskaźnikiem poziomu oleju
  • Rozmiar (wziernik) d1: 32 mm
  • d2: 45 mm
  • d3: 3 mm
  • x: ~ 18 mm
  • l1: 5,5 mm
  • b min.: 12 mm
  • e: 40 mm
  • h: 8 mm
  • Otwór ustalający D H11: 38 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -20 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 70 °C
  • Waga: 33 g
Wzierniki oleju
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
klucz dla następujących rozmiarów
Rozmiar (wziernik) d1: 32 mm
Nr towaru:
22860.0832
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • Rozmiar (wziernik) d1: 32 mm
  • d h9: 2,8 mm
  • e: 40 mm
  • Waga: 36 g

Materiał

Pierścień uszczelniający

  • Odporny na oleje i benzynę

Reflektor

  • Tworzywo sztuczne, białe

Nakrętka pierścieniowa

  • Aluminium Al

Wziernik oleju

  • Pleksiglas (PMMA) przeźroczysty

Montaż

Możliwość zamontowania bez gwintu w nawierconych otworach ∅ H 11.

Uszczelnienie za pomocą dokręcenia nakrętki pierścieniowej.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22860.0132
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.