Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 8 trafień
Wersja:
bez wskaźnika poziomu oleju
Rozmiar (wziernik) d1 [mm]:
16 mm
Otwór ustalający D H11 [mm]:
20 mm
Więcej szczegółów
bez wskaźnika poziomu oleju
Rozmiar (wziernik) d1 : 16 mm
d2 : 25 mm
d3 : 2,2 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 3,5 mm
b min.: 9 mm
e: 21 mm
Otwór ustalający D H11: 20 mm
zakres temperatury pracy min.: -20 °C
zakres temperatury pracy maks.: 70 °C
Waga: 9,1 g
show article view
Wersja:
bez wskaźnika poziomu oleju
Rozmiar (wziernik) d1 [mm]:
22 mm
Otwór ustalający D H11 [mm]:
28 mm
Więcej szczegółów
bez wskaźnika poziomu oleju
Rozmiar (wziernik) d1 : 22 mm
d2 : 35 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 4,5 mm
b min.: 10 mm
e: 30 mm
Otwór ustalający D H11: 28 mm
zakres temperatury pracy min.: -20 °C
zakres temperatury pracy maks.: 70 °C
Waga: 18 g
show article view
Wersja:
bez wskaźnika poziomu oleju
Rozmiar (wziernik) d1 [mm]:
32 mm
Otwór ustalający D H11 [mm]:
38 mm
Więcej szczegółów
bez wskaźnika poziomu oleju
Rozmiar (wziernik) d1 : 32 mm
d2 : 45 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 18 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 12 mm
e: 40 mm
Otwór ustalający D H11: 38 mm
zakres temperatury pracy min.: -20 °C
zakres temperatury pracy maks.: 70 °C
Waga: 34 g
show article view
Wersja:
bez wskaźnika poziomu oleju
Rozmiar (wziernik) d1 [mm]:
50 mm
Otwór ustalający D H11 [mm]:
58 mm
Więcej szczegółów
bez wskaźnika poziomu oleju
Rozmiar (wziernik) d1 : 50 mm
d2 : 64 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 22 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 14 mm
e: 58,5 mm
Otwór ustalający D H11: 58 mm
zakres temperatury pracy min.: -20 °C
zakres temperatury pracy maks.: 70 °C
Waga: 87 g
show article view
Wersja:
ze wskaźnikiem poziomu oleju
Rozmiar (wziernik) d1 [mm]:
16 mm
Otwór ustalający D H11 [mm]:
20 mm
Więcej szczegółów
ze wskaźnikiem poziomu oleju
Rozmiar (wziernik) d1 : 16 mm
d2 : 25 mm
d3 : 2,2 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 3,5 mm
b min.: 9 mm
e: 21 mm
h: 5 mm
Otwór ustalający D H11: 20 mm
zakres temperatury pracy min.: -20 °C
zakres temperatury pracy maks.: 70 °C
Waga: 9,2 g
show article view
Wersja:
ze wskaźnikiem poziomu oleju
Rozmiar (wziernik) d1 [mm]:
22 mm
Otwór ustalający D H11 [mm]:
28 mm
Więcej szczegółów
ze wskaźnikiem poziomu oleju
Rozmiar (wziernik) d1 : 22 mm
d2 : 35 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 15 mm
l1 : 4,5 mm
b min.: 10 mm
e: 30 mm
h: 6 mm
Otwór ustalający D H11: 28 mm
zakres temperatury pracy min.: -20 °C
zakres temperatury pracy maks.: 70 °C
Waga: 18 g
show article view
Wersja:
ze wskaźnikiem poziomu oleju
Rozmiar (wziernik) d1 [mm]:
32 mm
Otwór ustalający D H11 [mm]:
38 mm
Więcej szczegółów
ze wskaźnikiem poziomu oleju
Rozmiar (wziernik) d1 : 32 mm
d2 : 45 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 18 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 12 mm
e: 40 mm
h: 8 mm
Otwór ustalający D H11: 38 mm
zakres temperatury pracy min.: -20 °C
zakres temperatury pracy maks.: 70 °C
Waga: 33 g
show article view
Wersja:
ze wskaźnikiem poziomu oleju
Rozmiar (wziernik) d1 [mm]:
50 mm
Otwór ustalający D H11 [mm]:
58 mm
Więcej szczegółów
ze wskaźnikiem poziomu oleju
Rozmiar (wziernik) d1 : 50 mm
d2 : 64 mm
d3 : 3 mm
x: ~ 22 mm
l1 : 5,5 mm
b min.: 14 mm
e: 58,5 mm
h: 10 mm
Otwór ustalający D H11: 58 mm
zakres temperatury pracy min.: -20 °C
zakres temperatury pracy maks.: 70 °C
Waga: 85 g
show article view
Materiał
Pierścień uszczelniający
Odporny na oleje i benzynę
Reflektor
Nakrętka pierścieniowa
Wziernik oleju
Pleksiglas (PMMA) przeźroczysty
Produkt:
klucz dla następujących rozmiarów
Rozmiar (wziernik) d1 : 16 mm
Narzędzie montażowe
Rozmiar (wziernik) d1 : 16 mm
d h9: 2 mm
e: 21 mm
Waga: 16 g
Produkt:
klucz dla następujących rozmiarów
Rozmiar (wziernik) d1 : 22 mm
Narzędzie montażowe
Rozmiar (wziernik) d1 : 22 mm
d h9: 2,8 mm
e: 30 mm
Waga: 30 g
Produkt:
klucz dla następujących rozmiarów
Rozmiar (wziernik) d1 : 32 mm
Narzędzie montażowe
Rozmiar (wziernik) d1 : 32 mm
d h9: 2,8 mm
e: 40 mm
Waga: 36 g
Produkt:
klucz dla następujących rozmiarów
Rozmiar (wziernik) d1 : 50 mm
Narzędzie montażowe
Rozmiar (wziernik) d1 : 50 mm
d h9: 2,8 mm
e: 58,5 mm
Waga: 49 g
Montaż
Możliwość zamontowania bez gwintu w nawierconych otworach ∅ H 11.
Uszczelnienie za pomocą dokręcenia nakrętki pierścieniowej.
Karta katalogowa EH 22860. Wzierniki oleju
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.