22570.0018 - Element dociskowy
tworzywo sztuczne

Możliwość łączenia z wkrętami bez łba z czopami kulistymi EH 22570.

Ten artykuł 22570.0018 - Element dociskowy tworzywo sztuczne / (d1: 18 mm, d2: 7,8 mm) jest wariantem grupy artykułów Ele­men­ty do­ci­sko­we tworzywo sztuczne (EH 22570.)

d1 [mm]
d2 [mm]
Do wkrę­tów bez łba EH 22570. [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
7,8 mm
Do wkrę­tów bez łba EH 22570. [mm]:
M10
Nr towaru:
22570.0018
Dokumenty
Element dociskowy
  • d1: 18 mm
  • d2: 7,8 mm
  • d3: 10,8 mm
  • e: ~ 3,4 mm
  • h1: 9,2 mm
  • h2: 2,5 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 3,5 kN
  • Do wkrętów bez łba EH 22570.: M10
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 2 g
Element dociskowy

Materiał

  • Tworzywo sztuczne (POM), czarne, matowe
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22570.0018
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.