Jednostki nadzorujące czujniki pozycjonowania for positioning sensors, pneumatic

EH 22800.

Jednostka nadzorująca używana jest w połączeniu z czujnikami pozycjonowania (EH 22800).

Wraz z czujnikami pozycjonowania, czujnik spiętrzenia zwrotnego sprężonego powietrza umożliwia sprawdzenie prawidłowego ustawienia przedmiotu obrabianego.

Materiał

Obudowa

  • Tworzywo sztuczne

Uwagi

Szczegółowe informacje - na zapytanie.

Twój wybór zwrócił 1 trafień

Wer­sja
Ci­śnie­nie ro­bo­cze [bar]
Nr towaru
CAD
Dostępne
Wer­sja:
czujnik spiętrzenia zwrotnego z wyświetlaczem LCD, gniazdo na wąż pneumatyczny Ø 4 mm, analogowy i cyfrowy sygnał wyjściowy
Ci­śnie­nie ro­bo­cze [bar]:
0 bar – 10 bar
Nr towaru:
22800.0701
CAD
Jednostki nadzorujące czujniki pozycjonowania
  • czujnik spiętrzenia zwrotnego z wyświetlaczem LCD, gniazdo na wąż pneumatyczny Ø 4 mm, analogowy i cyfrowy sygnał wyjściowy
  • Ciśnienie robocze: 0 bar – 10 bar
  • Waga: 167 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
-
Nr towaru:
22800.0702
okrągły przewód połączeniowy do podłączenia czujnika ciśnienia spiętrzenia zwrotnego do układu sterowania / magistrali, połączenie M12 na wolnym końcu przewodu (4-stykowe)
Produkt:
-
Nr towaru:
22800.0703
rama montażowa czujnika ciśnienia spiętrzenia zwrotnego, do montażu na panelu kontrolnym  ( maksymalna gruboś ścianki 5mm)
Produkt:
-
Nr towaru:
22800.0704
zasilacz, wejście 100-240 V AC / wyjście 24 V DC 500 mA, z gniazdem M12
Produkt:
-
Nr towaru:
22800.0710
regulator ciśnienia, maks. ciśnienie wejściowe 12 bar / ciśnienie wyjściowe 2 bar, gwint obustronny zewnętrzny 1/4 "
Produkt:
-
Nr towaru:
22800.0711
króciec do połączenia regulatora ciśnienia i węża pneumatycznego, gwint wewnętrzny 1/4 "na złączu wtykowym (wąż pneumatyczny Ø 4 mm)
Produkt:
-
Nr towaru:
22800.0712
wąż pneumatyczny Ø 4 mm
Produkt:
-
Nr towaru:
22800.0713
złącze wtykowe, do węża pneumatycznego Ø 4 mm
Produkt:
-
Nr towaru:
22800.0714
Trójnik wtykowy do węża pneumatycznego Ø 4 mm
Produkt:
-
Nr towaru:
22800.0715
Trójnik równoległy do węża pneumatycznego Ø 4 mm
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22800. Jednostki nadzorujące czujniki pozycjonowania – for positioning sensors, pneumatic
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk