Trzpienie ustalające używane są do pozycjonowania.
Ten artykuł 22120.1228 - Trzpienie ustalające z kołnierzem montażowym, poziomym / z zabezpieczeniem prawostronnym (d -0,05: 10 mm, l2 min.: 10 mm) jest wariantem grupy artykułów Trzpienie ustalające z kołnierzem montażowym, poziomym (EH 22120.)
Obudowa
Zatrzask
Zaczep
Montaż za pomocą podkładek ISO 7092
W modelu z mechanizmem blokującym należy odciągnąć trzpień, przekręcić o 70° i zabezpieczyć rowkiem ustalającym. Obrócenie trzpienia spowoduje blokadę bolca w pozycji odwiedzionej.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles