Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.
Trzpień ustalający z czujnikiem umożliwia monitorowanie pozycji trzpienia indeksującego. Po włączeniu czujnik przełącza się już po 2/3 odległości indeksowania l2. Oprócz sygnału elektronicznego stan przełącznika jest wskazywany bezpośrednio na czujniku za pomocą diody LED.
Ten artykuł 22123.0106 - Sworznie ustalające z sensorem / z gałką i blokadą (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, d2: M12 x 1,5 mm, l2 min.: 9 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworznie ustalające z sensorem (EH 22123.)
Korpus
Zatrzask
Gałka
Kabel
Magnes
Czujnik
Nakrętka blokująca
Pokrętła nie można zdemontować.
Dołączony oddzielny czujnik i zacisk czujnika można zamontować za pomocą dołączonego klucza imbusowego. Kierunek wyprowadzenia kabla czujnika można określić indywidualnie.
Uwaga:
Aby uniknąć zakłóceń, na trzpień wskaźnikowy nie powinny oddziaływać żadne pola magnetyczne.
W wersji z blokadą przycisk wyciągnąć, przekręcić o 90° i zabezpieczyć w rowkach ustalających (sworzeń schowany).
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels