22110.2306 - Sworznie ustalające
z kołnierzem montażowym, poziomym, stal nierdzewna

Trzpienie ustalające służą do indeksowania otworów.

Ten artykuł 22110.2306 - Sworznie ustalające z kołnierzem montażowym, poziomym, stal nierdzewna / z pierścieniem pociągowym, bez blokady (d1 h11: 6 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworz­nie usta­la­ją­ce z kołnierzem montażowym, poziomym, stal nierdzewna (EH 22110.)

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
d1 h11 [mm]
b1 [mm]
Siła sprę­ży­ny1) - F1 ~ [N]
Siła sprę­ży­ny1) - F2 ~ [N]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z pierścieniem pociągowym, bez blokady
ry­su­nek:
1
d1 h11 [mm]:
6 mm
b1 [mm]:
27,5 mm
Siła sprę­ży­ny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Siła sprę­ży­ny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Nr towaru:
22110.2306
Dokumenty
Sworznie ustalające
  • z pierścieniem pociągowym, bez blokady – rysunek 1
  • d1 h11: 6 mm
  • d3: 24 mm
  • b1: 27,5 mm
  • b2: 32 mm
  • b3: 10 mm
  • b4 -0,2: 5,4 mm
  • h1: 5 mm
  • h2: 10,5 mm
  • k1 ±0,05: 21 mm
  • k2: 5,5 mm
  • k3: 12 mm
  • k4: 10 mm
  • l1: 57,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • Siła sprężyny1) F1: ~ 5 N
  • Siła sprężyny1) F2: ~ 21 N
  • zakres temperatury pracy maks.: 100 °C
  • Waga: 42 g
Sworznie ustalające

Materiał

Obudowa

  • stal nierdzewna 1.4308, odlew precyzyjny, jasny, piaskowany na mat

Zatrzask

  • Stal nierdzewna 1.4305

Pierścień pociągowy

  • Stal nierdzewna 1.4310

Uwagi

Pokrętła nie można zdemontować.

Montaż

Montaż za pomocą podkładek ISO 7092

Działanie

W wersji z blokadą przycisk wyciągnąć, przekręcić o 90° i zabezpieczyć w rowkach ustalających (sworzeń schowany).

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22110.2306