Trzpienie ustalające dla cienkościennych elementów budowlanych z wierceniem na wylot.
Ten artykuł 22120.0267 - Sworznie ustalające do części cieńkościennych / bez blokady (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 10,5 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworznie ustalające do części cieńkościennych (EH 22120.)
Korpus
Zatrzask
Gałka
Pokrętła nie można zdemontować.
Za pomocą tulei mocującej możliwe jest montowanie trzpieni ustalających w elementach budowlanych o grubości ścianek rzędu 1-5mm.
W wersji z blokadą przycisk jest wyciągany, obracany o 90° i zabezpieczany rowkiem ustalającym. W zależności od długości zacisku trzpień może wystawać w pozycji odciągniętej.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels