Sworz­nie nośne gwin­to­wa­ne samozabezpieczający, do otworów z fazowaniem wg normy DIN 332

EH 22352.

Sworzeń nośny gwintowany do użycia w otworach gwintowanych z fazowaniem wg normy DIN 332.

Wytrzymały element nośny do szybkiego i łatwego montażu z ruchomą klamrą i zabezpieczeniem przed przypadkowym odblokowaniem. Podczas przenoszenia element gwintowany sworznia umieszczony jest otworze gwintowanym. W odróżnieniu do śrub oczkowych, montaż sworzni gwintowanych nie wymaga czasu na wkręcanie i wykręcanie.

Wszystkie wykonania są zabezpieczone przed korozją. Wykonanie ze stali nierdzewnej jest również odporne na działanie warunków atmosferycznych, jest więc odpowiednie do użycia na wolnym powietrzu. Ponadto bardzo wytrzymały, utwardzany sworzeń pozwala na użycie z dużymi obciążeniami.

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
Ła­dow­ność F1 1) [kN]
Nr towaru
CAD
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,9 mm
Ła­dow­ność F1 1) [kN]:
2,1 kN
Nr towaru:
22352.2008
CAD
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M8
  • l1: 13,9 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 8,1 mm
  • l2: 17,6 mm
  • l3: 19,5 mm
  • l4: 34,6 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 82,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • Ładowność1) F1: 2,1 kN
  • Ładowność1) F2: 0,9 kN
  • Ładowność1) F3: 0,8 kN
  • Gwint montażowy: M8
  • Operating temperature range maks.: 250 °C
  • Waga: 227 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
16 mm
Ła­dow­ność F1 1) [kN]:
3,9 kN
Nr towaru:
22352.2010
CAD
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M10
  • l1: 16 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 10,2 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 22,9 mm
  • l4: 36,4 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 83,6 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • Ładowność1) F1: 3,9 kN
  • Ładowność1) F2: 1,5 kN
  • Ładowność1) F3: 1,5 kN
  • Gwint montażowy: M10
  • Operating temperature range maks.: 250 °C
  • Waga: 234 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
19 mm
Ła­dow­ność F1 1) [kN]:
6,2 kN
Nr towaru:
22352.2012
CAD
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M12
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 12,7 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 28,1 mm
  • l4: 39,1 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 84,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Ładowność1) F1: 6,2 kN
  • Ładowność1) F2: 2,5 kN
  • Ładowność1) F3: 2,3 kN
  • Gwint montażowy: M12
  • Operating temperature range maks.: 250 °C
  • Waga: 249 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
19 mm
Ła­dow­ność F1 1) [kN]:
8,4 kN
Nr towaru:
22352.2016
CAD
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M16
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 16,7 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30,5 mm
  • l4: 42,3 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 88,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Ładowność1) F1: 8,4 kN
  • Ładowność1) F2: 4,5 kN
  • Ładowność1) F3: 4,2 kN
  • Gwint montażowy: M16
  • Operating temperature range maks.: 250 °C
  • Waga: 271 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
25 mm
Ła­dow­ność F1 1) [kN]:
16,6 kN
Nr towaru:
22352.2020
CAD
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M20
  • l1: 25 mm
  • d2 -0,07: 17,75 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: 20,7 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 39,1 mm
  • l4: 53,7 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 109,2 mm
  • l9: 30 mm
  • l10: 17 mm
  • Ładowność1) F1: 16,6 kN
  • Ładowność1) F2: 7,7 kN
  • Ładowność1) F3: 5,8 kN
  • Gwint montażowy: M20
  • Operating temperature range maks.: 250 °C
  • Waga: 554 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
31 mm
Ła­dow­ność F1 1) [kN]:
23 kN
Nr towaru:
22352.2024
CAD
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal ulepszana cieplnie
  • d1: M24
  • l1: 31 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • d4: 24,7 mm
  • l2: 38,9 mm
  • l3: 47,3 mm
  • l4: 61,4 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 145,4 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • Ładowność1) F1: 23 kN
  • Ładowność1) F2: 11,1 kN
  • Ładowność1) F3: 8,6 kN
  • Gwint montażowy: M24
  • Operating temperature range maks.: 250 °C
  • Waga: 1234 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
13,9 mm
Ła­dow­ność F1 1) [kN]:
2,1 kN
Nr towaru:
22352.3008
CAD
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M8
  • l1: 13,9 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 8,1 mm
  • l2: 17,6 mm
  • l3: 19,5 mm
  • l4: 34,6 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 82,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 8 mm
  • Ładowność1) F1: 2,1 kN
  • Ładowność1) F2: 0,9 kN
  • Ładowność1) F3: 0,8 kN
  • Gwint montażowy: M8
  • Operating temperature range maks.: 250 °C
  • Waga: 229 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
16 mm
Ła­dow­ność F1 1) [kN]:
3,9 kN
Nr towaru:
22352.3010
CAD
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M10
  • l1: 16 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 10,2 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 22,9 mm
  • l4: 36,4 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 83,6 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 10 mm
  • Ładowność1) F1: 3,9 kN
  • Ładowność1) F2: 1,5 kN
  • Ładowność1) F3: 1,5 kN
  • Gwint montażowy: M10
  • Operating temperature range maks.: 250 °C
  • Waga: 235 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
19 mm
Ła­dow­ność F1 1) [kN]:
6,2 kN
Nr towaru:
22352.3012
CAD
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 12,7 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 28,1 mm
  • l4: 39,1 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 84,3 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Ładowność1) F1: 6,2 kN
  • Ładowność1) F2: 2,5 kN
  • Ładowność1) F3: 2,3 kN
  • Gwint montażowy: M12
  • Operating temperature range maks.: 250 °C
  • Waga: 248 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
19 mm
Ła­dow­ność F1 1) [kN]:
8,4 kN
Nr towaru:
22352.3016
CAD
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M16
  • l1: 19 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 16,7 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30,5 mm
  • l4: 42,3 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 88,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • l10: 12 mm
  • Ładowność1) F1: 8,4 kN
  • Ładowność1) F2: 4,5 kN
  • Ładowność1) F3: 4,2 kN
  • Gwint montażowy: M16
  • Operating temperature range maks.: 250 °C
  • Waga: 269 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
25 mm
Ła­dow­ność F1 1) [kN]:
10 kN
Nr towaru:
22352.3020
CAD
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M20
  • l1: 25 mm
  • d2 -0,07: 17,75 mm
  • d3: 30 mm
  • d4: 20,7 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 39,1 mm
  • l4: 53,7 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 109,2 mm
  • l9: 30 mm
  • l10: 17 mm
  • Ładowność1) F1: 10 kN
  • Ładowność1) F2: 7,7 kN
  • Ładowność1) F3: 5,8 kN
  • Gwint montażowy: M20
  • Operating temperature range maks.: 250 °C
  • Waga: 555 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
31 mm
Ła­dow­ność F1 1) [kN]:
23 kN
Nr towaru:
22352.3024
CAD
Sworznie nośne gwintowane
  • Stal nierdzewna
  • d1: M24
  • l1: 31 mm
  • d2 -0,07: 20,7 mm
  • d3: 36 mm
  • d4: 24,7 mm
  • l2: 38,9 mm
  • l3: 47,3 mm
  • l4: 61,4 mm
  • l5: 50,6 mm
  • l6: 49,8 mm
  • l7: 82 mm
  • l8: 145,4 mm
  • l9: 36 mm
  • l10: 22 mm
  • Ładowność1) F1: 23 kN
  • Ładowność1) F2: 11,1 kN
  • Ładowność1) F3: 8,6 kN
  • Gwint montażowy: M24
  • Operating temperature range maks.: 250 °C
  • Waga: 1264 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains SVHC materials >0.1% w/w
Więcej szczegółów

Materiał

Część sworznia

  • Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana
  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Przycisk

  • Aluminium, pomarańczowe, anodowane

Element gwintowany

  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Klamra

  • Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana
  • Stal nierdzewna 1.4571

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Montaż

Threaded lifting pins can be mounted into a thread that is true to gauge.

Mounting:

  1. Press in the button and hold it down.
  2. Insert the threaded lifting pin.
  3. Release the button (The button must be back in its original position.).
  4. Tighten the threaded lifting pin by hand, until it bears compleately on the bearing surface.
  5. It must be ensured that the thread segments are engaged in the mounting thread.

Dismantling:

  1. Unscrew the threaded lifting pin approx. a quarter of a turn anticlockwise.
  2. Press in the button and hold it down.
  3. Remove the threaded lifting pin.
  4. Release the button.

Działanie

Każdy gwintowany sworzeń nośny zawiera instrukcję obsługi oraz deklaracją zgodności EC.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22352. Sworznie nośne gwintowane – samozabezpieczający, do otworów z fazowaniem wg normy DIN 332
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
DOC0013085__65641.pdf
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Translation of the original operating instructions threaded lifting pins
Kategoria:
Instrukcja obsługi
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk