Thre­aded Lock Pins samozabezpieczające

EH 22355.

Threaded lock pins are used for quick fastening, locking, adjusting, changing and securing. Quickly and easily unlockable for frequently repeated connections.

By pressing the button, the threaded segments unlock and the threaded lock pin can be inserted into or removed from a threaded hole. A time-consuming screwing in and out is unnecessary.

The threaded lock pin is characterised by the following features:

  • corrosion-protected
  • no time-consuming screwing in and out
  • self-locking due to spring load

Twój wybór zwrócił 24 trafień

Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]
Nr towaru
CAD
Dostępne
Ma­te­riał:
Free cutting steel, manganese phosphated
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
12,7 kN
Nr towaru:
22355.0102
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal automatowa
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Gwint montażowy: M8
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 40 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 12,7 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Free cutting steel, manganese phosphated
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
12,7 kN
Nr towaru:
22355.0104
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal automatowa
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Gwint montażowy: M8
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 42 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 12,7 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Free cutting steel, manganese phosphated
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
12,7 kN
Nr towaru:
22355.0106
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal automatowa
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Gwint montażowy: M8
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 45 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 12,7 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Free cutting steel, manganese phosphated
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
20,6 kN
Nr towaru:
22355.0202
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal automatowa
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Gwint montażowy: M10
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 44 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 20,6 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Free cutting steel, manganese phosphated
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
20,6 kN
Nr towaru:
22355.0204
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal automatowa
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Gwint montażowy: M10
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 48 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 20,6 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Free cutting steel, manganese phosphated
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
20,6 kN
Nr towaru:
22355.0206
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal automatowa
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Gwint montażowy: M10
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 52 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 20,6 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Free cutting steel, manganese phosphated
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
30,4 kN
Nr towaru:
22355.0303
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal automatowa
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M12
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 53 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 30,4 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Free cutting steel, manganese phosphated
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
30,4 kN
Nr towaru:
22355.0306
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal automatowa
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M12
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 62 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 30,4 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Free cutting steel, manganese phosphated
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
30,4 kN
Nr towaru:
22355.0310
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal automatowa
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M12
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 74 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 30,4 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Free cutting steel, manganese phosphated
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
62,9 kN
Nr towaru:
22355.0503
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal automatowa
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M16
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 70 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 62,9 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Free cutting steel, manganese phosphated
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
62,9 kN
Nr towaru:
22355.0506
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal automatowa
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M16
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 87 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 62,9 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Free cutting steel, manganese phosphated
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
62,9 kN
Nr towaru:
22355.0510
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal automatowa
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M16
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 109 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 62,9 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
16,7 kN
Nr towaru:
22355.1102
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal nierdzewna
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Gwint montażowy: M8
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 40 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 16,7 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
16,7 kN
Nr towaru:
22355.1104
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal nierdzewna
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Gwint montażowy: M8
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 42 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 16,7 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
16,7 kN
Nr towaru:
22355.1106
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal nierdzewna
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Gwint montażowy: M8
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 45 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 16,7 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
27,1 kN
Nr towaru:
22355.1202
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal nierdzewna
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Gwint montażowy: M10
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 44 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 27,1 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
27,1 kN
Nr towaru:
22355.1204
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal nierdzewna
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Gwint montażowy: M10
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 48 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 27,1 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
27,1 kN
Nr towaru:
22355.1206
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal nierdzewna
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Gwint montażowy: M10
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 52 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 27,1 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
40 kN
Nr towaru:
22355.1303
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M12
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 53 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 40 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
40 kN
Nr towaru:
22355.1306
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M12
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 62 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 40 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
40 kN
Nr towaru:
22355.1310
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M12
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 74 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 40 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
82,7 kN
Nr towaru:
22355.1503
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal nierdzewna
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M16
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 70 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 82,7 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
82,7 kN
Nr towaru:
22355.1506
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal nierdzewna
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M16
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 87 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 82,7 kN
Więcej szczegółów
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
82,7 kN
Nr towaru:
22355.1510
CAD
Threaded Lock Pins
  • Stal nierdzewna
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M16
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 109 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 82,7 kN
Więcej szczegółów

Materiał

Część sworznia

  • Free cutting steel, manganese phosphated
  • Stal nierdzewna 1.4305

Uchwyt

  • Thermoplastic PA 6, black, dull similar to RAL 9005

Przycisk

  • Aluminium, pomarańczowe, anodowane

Element gwintowany

  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Montaż

Threaded lock pins can only be mounted into a thread that is true to gauge.

Mounting:

  1. Press button
  2. Insert the threaded lock pin into the threaded hole
  3. Release button

Dismantling:

  1. Unscrew the threaded lock pin approx. a quarter of a turn anticlockwise
  2. Press button
  3. Remove the threaded lock pin from the threaded hole

Działanie

The threaded segments are unlocked by pressing the button.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22355. Threaded Lock Pins – samozabezpieczające
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Akcesoria         

Can easily be fitted with retaining cable EH 22355.

Inne produkty