Sworz­nie za­ci­sko­we z uchwytem grzybkowym

EH 22410. /EH 22420.

Produkt do szybkiego mocowania, blokowania, pozycjonowania, wymiany i zabezpieczania w otworach ślepych (H11) bez dodatkowych tulei mocujących.

Szybkie i łatwe rozłączanie do często powtarzanych połączeń. Elastyczne zastosowanie ze względu to że kulki zaciskane są między  trzpieniem a otworem.

Sworznie odporne na korozję. Sworznie wykonane ze stali nierdzewnej 1.4542 dodatkowo charakteryzują się wysoką odpornością oraz hartowanym trzpieniem,  dlatego wytrzymują ekstremalne obciążenia i posiadają maksymalną ochronę przed zużyciem.

Twój wybór zwrócił 46 trafień

Ma­te­riał
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +2 -1 [mm]
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
21 kN
Nr towaru:
22410.0022
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 17,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 6 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 13 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 21 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
21 kN
Nr towaru:
22410.0024
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 27,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 6 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 15 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 21 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
21 kN
Nr towaru:
22410.0028
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 47,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 6 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 19 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 21 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
21 kN
Nr towaru:
22410.0032
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 67,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 6 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 23 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 21 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
38 kN
Nr towaru:
22410.0042
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 18,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 25 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 38 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
38 kN
Nr towaru:
22410.0044
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 28,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 29 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 38 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
38 kN
Nr towaru:
22410.0048
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 48,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 36 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 38 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
38 kN
Nr towaru:
22410.0052
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 68,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 43 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 38 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
38 kN
Nr towaru:
22410.0056
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 88,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 8 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 51 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 38 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
22410.0062
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 35 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 60 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
22410.0066
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 47 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 60 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
22410.0070
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 59 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 60 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
22410.0072
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 70 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 60 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
60 kN
Nr towaru:
22410.0074
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 10 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 82 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 60 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
87 kN
Nr towaru:
22410.0082
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 31 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 12 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 66 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 87 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
87 kN
Nr towaru:
22410.0086
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 51 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 12 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 82 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 87 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
87 kN
Nr towaru:
22410.0090
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 71 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 12 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 100 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 87 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
87 kN
Nr towaru:
22410.0092
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 91 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 12 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 117 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 87 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
87 kN
Nr towaru:
22410.0094
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 12 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 134 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 87 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
155 kN
Nr towaru:
22410.0102
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 30 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 44,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 16 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 150 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 155 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
155 kN
Nr towaru:
22410.0107
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 74,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 16 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 196 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 155 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
90 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
155 kN
Nr towaru:
22410.0110
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 90 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 104,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 16 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 242 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 155 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
120 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
155 kN
Nr towaru:
22410.0113
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 120 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 134,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 16 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 290 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 155 kN
show article view
Sworznie zaciskowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne2) min. [kN]:
35 kN
Nr towaru:
22420.0022
CAD
Dokumenty
Sworznie zaciskowe
  • Stal nierdzewna
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 17,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Siła trzymania1) min. stal, miękki: 120 N
  • Otwór ustalający H11: 6 mm
  • zakres temperatury pracy min.: -30 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
  • Waga: 13 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne2) min.: 35 kN
show article view
Sworznie zaciskowe

Materiał

Część sworznia

  • Stal nierdzewna 1.4305
  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Uchwyt

  • Aluminium, czarny zgodny z RAL 9005

Przycisk

  • Stal nawęglana, azotowana, kolor żółty zgodny z RAL 1016

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Sworznie zaciskowe nie mogą być stosowane do podnoszenia ładunków.

Montaż

Do eksploatacji wystarczają nawiercone otwory H11.

Montaż:

1. wciśnij przycisk i przytrzymaj 2. Włóż sworzeń nośny 3. Zwolnij przycisk ( przycisk musi powrócić do pozycji wyjściowej)

Demontaż:

1. wciśnij przycisk i przytrzymaj 2. wyciągnij sworzeń nośny 3. Zwolnij przycisk 

Działanie

Sworznie zaciskowe można stosować w otworach nieprzelotowych. Siły trzymające osiągane w otworze H11 zależą od materiału elementu:

  • stal, utwardzana - min. 30 N
  • stal nieutwardzana - min. 120 N
  • stal nierdzewna, nieutwardzona - min. 120 N
  • Al, aluminum - min. 250 N
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22410. /EH 22420. Sworznie zaciskowe – z uchwytem grzybkowym
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball Lock Pins
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Akcesoria         

Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.

Inne produkty

Niezgodny z RoHS

Niezgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.