Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 20 trafień
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne [kN]:
22 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne: 22 kN
Siła rozciągająca maks. bez smarowania: 8 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 16 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne [kN]:
22 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne: 22 kN
Siła rozciągająca maks. bez smarowania: 8 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 17 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne [kN]:
22 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne: 22 kN
Siła rozciągająca maks. bez smarowania: 8 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 18 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne [kN]:
22 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne: 22 kN
Siła rozciągająca maks. bez smarowania: 8 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 19 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne [kN]:
22 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne: 22 kN
Siła rozciągająca maks. bez smarowania: 8 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 19 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne [kN]:
22 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 6,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 5 mm
l3 : 27 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Odporność na ścinanie, podwójne: 22 kN
Siła rozciągająca maks. bez smarowania: 8 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 24 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne [kN]:
40 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne: 40 kN
Siła rozciągająca maks. bez smarowania: 15 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 21 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne [kN]:
40 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne: 40 kN
Siła rozciągająca maks. bez smarowania: 15 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 23 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne [kN]:
40 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne: 40 kN
Siła rozciągająca maks. bez smarowania: 15 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 25 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne [kN]:
40 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne: 40 kN
Siła rozciągająca maks. bez smarowania: 15 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 27 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne [kN]:
40 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 8 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 8,7 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 6,3 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 8 mm
Odporność na ścinanie, podwójne: 40 kN
Siła rozciągająca maks. bez smarowania: 15 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 40 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne [kN]:
62 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne: 62 kN
Siła rozciągająca maks. bez smarowania: 30 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 30 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne [kN]:
62 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne: 62 kN
Siła rozciągająca maks. bez smarowania: 30 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 34 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne [kN]:
62 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne: 62 kN
Siła rozciągająca maks. bez smarowania: 30 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 37 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne [kN]:
62 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne: 62 kN
Siła rozciągająca maks. bez smarowania: 30 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 40 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne [kN]:
62 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 10 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 12 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 8,7 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 10 mm
Odporność na ścinanie, podwójne: 62 kN
Siła rozciągająca maks. bez smarowania: 30 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 52 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne [kN]:
90 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne: 90 kN
Siła rozciągająca maks. bez smarowania: 32 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 42 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne [kN]:
90 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne: 90 kN
Siła rozciągająca maks. bez smarowania: 32 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 51 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne [kN]:
90 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne: 90 kN
Siła rozciągająca maks. bez smarowania: 32 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 60 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne [kN]:
90 kN
Więcej szczegółów
d1 -0,04 -0,08: 12 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 14,5 mm
d3 : 38 mm
d4 : 17,3 mm
l2 ±1: 9,5 mm
l3 : 28,6 mm
l4 : 10,8 mm
Otwór ustalający H11: 12 mm
Odporność na ścinanie, podwójne: 90 kN
Siła rozciągająca maks. bez smarowania: 32 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
Waga: 69 g
show article view
Materiał
Część sworznia
Uchwyt
Tworzywo sztuczne PA 6, szare
Sprężyna
Uwagi
Ostrzeżenie: Kulki są sprężynowane i nie blokują się jak w elementach EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370. oraz EH 22380.
Karta katalogowa EH 22400. Sworznie wtykowe – z kulkami na sprężynach
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Akcesoria
Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.
Inne produkty
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.