Produkt przeznaczony do ustawiania i jednoczesnego szczelnego łączenia płyt cienkościennych (do 5mm) np. do mocowania blach przed spawaniem, do osłon ochronnych, do zamykania drzwi.
Sworzeń odporny na korozję.
Wersja z uchwytem ergonomicznym.
Ten artykuł 22360.0032 - Sworznie mocujące kulkowe samozabezpieczające, z ruchomym trzpieniem / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1: 5 mm – 10 mm) jest wariantem grupy artykułów Sworznie mocujące kulkowe samozabezpieczające, z ruchomym trzpieniem (EH 22360.)
Część sworznia
Uchwyt
Sprężyna
Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.
Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels