Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 208 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 10 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 11 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 12 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 12 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 13 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 14 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 15 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 15 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 16 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 17 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 19 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 5 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 5,5 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 6 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 5 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 20 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 14 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 10 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 11 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 15 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 12 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 20 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 13 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 25 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 14 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 30 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 15 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 35 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 16 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 40 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 17 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 45 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 18 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 50 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 19 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 60 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 21 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 70 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 23 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
Więcej szczegółów
Materiał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
Stal nierdzewna
d1 -0,04 -0,08: 6 mm
l1 +0,6: 80 mm
d2 : 7 mm
d3 : 10 mm
l2 ±1: 7 mm
l3 : 26,2 mm
Otwór ustalający H11: 6 mm
Operating temperature range maks.: 250 °C
Waga: 25 g
Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 21 kN
Więcej szczegółów
Materiał
Część sworznia
Stal nierdzewna 1.4305
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Charakterystyka
Wersje ze stali nierdzewnej 1.4542 z oznakowaniem poniżej kulki.
Działanie
Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.
Karta katalogowa EH 22370. /EH 22380. Sworznie blokujące kulkowe – samozabezpieczające, z uchwytem standardowym
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Akcesoria
Możliwość zamocowania linki mocującej EH 22400.
Inne produkty
Sworznie blokujące kulkowe, samozabezpieczające, z uchwytem standardowym, tytan
Tuleje mocujące, do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych
Tuleje mocujące, z kołnierzem, do sworzni kulkowych blokujących i sworzni wtykowych
Linki mocujące
Tuleje pozycjonujące, z kołnierzem, DIN 172 A
Tuleje pozycjonujące, bez kołnierza, DIN 179 A
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 17.01.2022
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.