Sworz­nie blo­ku­ją­ce kul­ko­we pojedynczego działania, zgodne z NASM / MS 17987

EH 4213.

Sworznie blokujące kulkowe wykonane zgodnie z normą NASM (poprzednia norma: MS) używane są do szybkiego montażu, blokowania, przestawiania, zmiany i zabezpieczania. Szybkie i łatwe rozłączenie do często powtarzanych połączeń.

Sworznie blokujące kulkowe ( szybkozłączne) produkowane są zgodnie z Normą Lotniczą NASM (poprzednio: MS) i testowane zgodnie z NAS 1332.

Twój wybór zwrócił 202 trafień

Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
0,3 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A03
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,3 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
0,5 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A05
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,5 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
0,6 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A06
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,6 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
0,7 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A07
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,7 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
0,8 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A08
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,8 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
  • Waga: 24 g
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
0,9 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A09
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 0,9 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
  • Waga: 24 g
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
1 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A10
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
  • Waga: 24 g
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
1,1 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A11
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,1 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
  • Waga: 25 g
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
1,2 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A12
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,2 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
  • Waga: 25 g
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
1,3 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A13
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,3 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
1,4 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A14
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,4 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
1,5 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A15
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,5 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
  • Waga: 26 g
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
1,6 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A16
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,6 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
  • Waga: 26 g
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
1,7 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A17
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,7 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
  • Waga: 27 g
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
1,8 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A18
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 1,8 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
2 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A20
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
2,2 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A22
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2,2 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
2,3 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A23
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2,3 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
2,5 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A25
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2,5 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
  • Waga: 29 g
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
2,6 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A26
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 2,6 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
3,1 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A31
CAD
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 3,1 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
  • Waga: 33 g
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
3,4 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A34
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 3,4 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
4 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A40
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 4 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe
Śred­ni­ca no­mi­nal­na A [cal]:
3/16 cal
Dłu­gość mo­co­wa­nia L +0,02 0 [cal]:
4,3 cal
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [lb]:
5,150 lb
Nr towaru:
4213.A43
Dokumenty
Sworznie blokujące kulkowe
  • Średnica nominalna A: 3/16 cal
  • A min.: 0,187 cal
  • A maks.: 0,1885 cal
  • Długość mocowania L +0,02 0: 4,3 cal
  • B ±0,005: 0,22 cal
  • C 0 -0,04: 0,26 cal
  • D maks.: 0,31 cal
  • E maks.: 0,53 cal
  • F min.: 1,06 cal
  • G maks.: 1,45 cal
  • H min.: 0,73 cal
  • J min.: 0,08 cal
  • Otwór ustalający maks.: 0,194 cal
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 5.150 lb
  • Operating temperature range min.: -65 °F
  • Operating temperature range maks.: 200 °F
  • Waga: 36 g
Więcej szczegółów
Sworznie blokujące kulkowe

Materiał

Sworzeń ①

  • Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana

Sworzeń wciskany ②

  • Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana

Sprężyna ③

  • Stal nierdzewna, pasywowana

Uchwyt ④

  • Stal nierdzewna, pasywowana

Pierścień mocujący ⑤

  • Stal nierdzewna, pasywowana

Kulka ⑥

  • Stal nierdzewna, utwardzana, pasywowana

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Pozostałe wymiary dostępne na zapytanie.

  • Ten produkt jest produkowany w wymiarach calowych.

Referencje

Tabelę konwersji można znaleźć na kolejnych stronach z danymi technicznymi.

Działanie

Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 4213. Sworznie blokujące kulkowe z kółkiem – pojedynczego działania, zgodne z NASM / MS 17987
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball Lock Pins
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 17.01.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.