Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 18 trafień
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,9 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
59,3 kN
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 26 mm
l3 : 74,4 mm
l4 : 10 mm
Gwint montażowy: M10
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 4,2 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,9 kN
Waga: 100 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 59,3 kN
show article view
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,9 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
59,3 kN
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 36 mm
l3 : 84,4 mm
l4 : 10 mm
Gwint montażowy: M10
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 4,2 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,9 kN
Waga: 180 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 59,3 kN
show article view
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,9 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
59,3 kN
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 46 mm
l3 : 94,4 mm
l4 : 10 mm
Gwint montażowy: M10
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 4,2 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,9 kN
Waga: 108 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 59,3 kN
show article view
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,6 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
85,4 kN
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 82,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M12
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3,7 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,6 kN
Waga: 184 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 85,4 kN
show article view
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,6 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
85,4 kN
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 97,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M12
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3,7 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,6 kN
Waga: 193 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 85,4 kN
show article view
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,6 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
85,4 kN
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 117,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M12
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3,7 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,6 kN
Waga: 206 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 85,4 kN
show article view
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,2 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
176,5 kN
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 83,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M16
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,2 kN
Waga: 134 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 176,5 kN
show article view
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,2 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
176,5 kN
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 98,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M16
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,2 kN
Waga: 150 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 176,5 kN
show article view
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,2 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
176,5 kN
Stal ulepszana cieplnie
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 118,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M16
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,2 kN
Waga: 174 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 176,5 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,9 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
62,5 kN
Stal nierdzewna
d1 : M10
l1 : 10 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 26 mm
l3 : 74,4 mm
l4 : 10 mm
Gwint montażowy: M10
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 4,2 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,9 kN
Waga: 100 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 62,5 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,9 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
62,5 kN
Stal nierdzewna
d1 : M10
l1 : 20 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 36 mm
l3 : 84,4 mm
l4 : 10 mm
Gwint montażowy: M10
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 4,2 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,9 kN
Waga: 178 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 62,5 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,9 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
62,5 kN
Stal nierdzewna
d1 : M10
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 8,35 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 46 mm
l3 : 94,4 mm
l4 : 10 mm
Gwint montażowy: M10
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 4,2 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,9 kN
Waga: 182 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 62,5 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,6 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
86,8 kN
Stal nierdzewna
d1 : M12
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 82,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M12
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3,7 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,6 kN
Waga: 185 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 86,8 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,6 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
86,8 kN
Stal nierdzewna
d1 : M12
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 97,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M12
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3,7 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,6 kN
Waga: 163 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 86,8 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,6 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
86,8 kN
Stal nierdzewna
d1 : M12
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 10,07 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 117,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M12
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3,7 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,6 kN
Waga: 204 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 86,8 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,2 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
179,4 kN
Stal nierdzewna
d1 : M16
l1 : 15 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 34 mm
l3 : 83,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M16
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,2 kN
Waga: 134 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 179,4 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,2 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
179,4 kN
Stal nierdzewna
d1 : M16
l1 : 30 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 49 mm
l3 : 98,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M16
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,2 kN
Waga: 150 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 179,4 kN
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Uzyskany moment dokręcania ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Siła mocowania ~2) [kN]:
2,2 kN
Odporność na ścinanie, podwójne3) min. [kN]:
179,4 kN
Stal nierdzewna
d1 : M16
l1 : 50 mm
d2 -0,07: 13,8 mm
d3 : 40 mm
d4 : 30 mm
l2 : 69 mm
l3 : 118,4 mm
l4 : 12 mm
Gwint montażowy: M16
Operating temperature range min.: -30 °C
Operating temperature range maks.: 80 °C
Moment dociągający maks.: 5 Nm
Siła mocowania maks.: 3 kN
Uzyskany moment dokręcania ~1) : 3,5 Nm
Siła mocowania ~2) : 2,2 kN
Waga: 174 g
Odporność na ścinanie, podwójne3) min.: 179,4 kN
show article view
Materiał
Część sworznia
Stal hartowana, odpuszczona, fosforanowana
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
Uchwyt
Termoplastyczny PA 6, czarny, matowy podobny do RAL 9005
Przycisk
Aluminium, pomarańczowe, anodowane
Element gwintowany
Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana
Axial bearing
Stal azotowana, czerniona
Stal nierdzewna
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Due to the thread geometry, the clamping force is higher with the smaller thread sizes.
By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy .
Montaż
Gwintowane sworznie blokujące można zamontować tylko w gwincie zgodnym z wymiarem.
Montaż:
Wciśnij przycisk
Wsuń sworzeń do gwintowanego otworu
Zwolnij przycisk
Demontaż:
Odkręć gwintowany trzpień zabezpieczający o ok. ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
Wciśnij przycisk
Wysuń sworzeń z otworu gwintowanego
Działanie
Segmenty gwintowane są zwalniane przez wciśnięcie przycisku.
Karta katalogowa EH 22356. Gwintowane Sworznie Blokujące – self-locking, with axial bearing
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Akcesoria
Może być łatwo wyposażony w linkę zabezpieczającą EH 22355.
Inne produkty
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a/6b/6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 10.06.2022
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołówiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.