Gwin­to­wa­ne Sworz­nie Blo­ku­ją­ce samozabezpieczające

EH 22355.

Gwintowane sworznie blokujące służą do szybkiego mocowania, blokowania, regulacji, zmiany i zabezpieczenia. Szybkie i łatwe odblokowanie dla często powtarzających się połączeń.

Po naciśnięciu przycisku segmenty gwintowane odblokowują się, a gwintowany kołek blokujący można włożyć lub wyjąć z gwintowanego otworu. Czasochłonne wkręcanie i wykręcanie nie jest konieczne.

Gwintowany trzpień zabezpieczający charakteryzuje się następującymi cechami:

  • zabezpieczene przed korozją
  • brak czasochłonnego wkręcania i wykręcania
  • samoblokujący dzięki sprężynie

Twój wybór zwrócił 24 trafień

Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal automatowa, fosforanowana manganowo
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
12,7 kN
Nr towaru:
22355.0102
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal automatowa
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Gwint montażowy: M8
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 40 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 12,7 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal automatowa, fosforanowana manganowo
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
12,7 kN
Nr towaru:
22355.0104
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal automatowa
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Gwint montażowy: M8
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 42 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 12,7 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal automatowa, fosforanowana manganowo
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
12,7 kN
Nr towaru:
22355.0106
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal automatowa
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Gwint montażowy: M8
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 45 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 12,7 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal automatowa, fosforanowana manganowo
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
20,6 kN
Nr towaru:
22355.0202
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal automatowa
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Gwint montażowy: M10
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 44 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 20,6 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal automatowa, fosforanowana manganowo
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
20,6 kN
Nr towaru:
22355.0204
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal automatowa
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Gwint montażowy: M10
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 48 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 20,6 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal automatowa, fosforanowana manganowo
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
20,6 kN
Nr towaru:
22355.0206
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal automatowa
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Gwint montażowy: M10
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 52 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 20,6 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal automatowa, fosforanowana manganowo
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
30,4 kN
Nr towaru:
22355.0303
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal automatowa
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M12
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 53 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 30,4 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal automatowa, fosforanowana manganowo
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
30,4 kN
Nr towaru:
22355.0306
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal automatowa
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M12
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 62 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 30,4 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal automatowa, fosforanowana manganowo
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
30,4 kN
Nr towaru:
22355.0310
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal automatowa
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M12
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 74 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 30,4 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal automatowa, fosforanowana manganowo
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
62,9 kN
Nr towaru:
22355.0503
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal automatowa
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M16
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 70 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 62,9 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal automatowa, fosforanowana manganowo
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
62,9 kN
Nr towaru:
22355.0506
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal automatowa
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M16
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 87 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 62,9 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal automatowa, fosforanowana manganowo
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
62,9 kN
Nr towaru:
22355.0510
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal automatowa
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M16
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 109 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 62,9 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
16,7 kN
Nr towaru:
22355.1102
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal nierdzewna
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 23,8 mm
  • l3: 58,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Gwint montażowy: M8
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 40 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 16,7 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
16,7 kN
Nr towaru:
22355.1104
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal nierdzewna
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 33,8 mm
  • l3: 68,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Gwint montażowy: M8
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 42 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 16,7 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
16,7 kN
Nr towaru:
22355.1106
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal nierdzewna
  • d1: M8
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 6,62 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 43,8 mm
  • l3: 78,4 mm
  • l4: 8 mm
  • Gwint montażowy: M8
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 45 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 16,7 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
27,1 kN
Nr towaru:
22355.1202
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal nierdzewna
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Gwint montażowy: M10
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 44 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 27,1 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
27,1 kN
Nr towaru:
22355.1204
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal nierdzewna
  • d1: M10
  • l1: 20 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 70,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Gwint montażowy: M10
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 48 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 27,1 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
27,1 kN
Nr towaru:
22355.1206
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal nierdzewna
  • d1: M10
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 46 mm
  • l3: 80,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Gwint montażowy: M10
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 52 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 27,1 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
15 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
40 kN
Nr towaru:
22355.1303
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M12
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 53 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 40 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
40 kN
Nr towaru:
22355.1306
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M12
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 62 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 40 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
50 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
40 kN
Nr towaru:
22355.1310
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 10,07 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M12
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 74 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 40 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
15 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
82,7 kN
Nr towaru:
22355.1503
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal nierdzewna
  • d1: M16
  • l1: 15 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 68,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M16
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 70 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 82,7 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
82,7 kN
Nr towaru:
22355.1506
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal nierdzewna
  • d1: M16
  • l1: 30 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 49 mm
  • l3: 83,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M16
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 87 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 82,7 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
Od­por­ność na ści­na­nie, po­dwój­ne1) min. [kN]:
82,7 kN
Nr towaru:
22355.1510
CAD
Dokumenty
Gwintowane Sworznie Blokujące
  • Stal nierdzewna
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • d2 -0,07: 13,8 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 103,6 mm
  • l4: 12 mm
  • Gwint montażowy: M16
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range maks.: 80 °C
  • Moment dociągający maks.: 5 Nm
  • Waga: 109 g
  • Odporność na ścinanie, podwójne1) min.: 82,7 kN
Więcej szczegółów
Gwintowane Sworznie Blokujące

Materiał

Część sworznia

  • Stal automatowa, fosforanowana manganowo
  • Stal nierdzewna 1.4305

Uchwyt

  • Termoplastyczny PA 6, czarny, matowy podobny do RAL 9005

Przycisk

  • Aluminium, pomarańczowe, anodowane

Element gwintowany

  • Stal nierdzewna 1.4542, utwardzana

Sprężyna

  • Stal nierdzewna

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Montaż

Gwintowane sworznie blokujące można zamontować tylko w gwincie zgodnym z wymiarem.

Montaż:

  1. Wciśnij przycisk
  2. Wsuń sworzeń do gwintowanego otworu
  3. Zwolnij przycisk

Demontaż:

  1. Odkręć gwintowany trzpień zabezpieczający o ok.  ćwierć obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
  2. Wciśnij przycisk
  3. Wysuń sworzeń z otworu gwintowanego

Działanie

Segmenty gwintowane są zwalniane przez wciśnięcie przycisku.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22355. Gwintowane Sworznie Blokujące – samozabezpieczające
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe- elementy specjalne
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe - CALOWE
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Sworznie blokujące kulkowe
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Flyer Ball Lock Pins
Kategoria:
Materiał informacyjny
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Akcesoria         

Może być łatwo wyposażony w linkę zabezpieczającą EH 22355.

Inne produkty

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a/6b/6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 17.01.2022

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołówiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.