22590.0868 - Stopy wahliwe
z otworami mocującymi

Do zastosowania jako stopka wkręcana lub element dociskowy. Niwelują różnice poziomu do 15°.

Z dwoma nawierconymi otworami w podstawie w celu zamocowania. 

Ten artykuł 22590.0868 - Stopy wahliwe z otworami mocującymi / podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej (d1: M16, l1: 100 mm) jest wariantem grupy artykułów Stopy wah­li­we z otworami mocującymi (EH 22590.)

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 -0,5 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym - maks. [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej
ry­su­nek:
2
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
36 kN
Nr towaru:
22590.0868
Dokumenty
Stopy wahliwe
  • podstawa i element kulkowy ze śrubą ze stali nierdzewnej – rysunek 2
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • l2: 94 mm
  • h2: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 36 kN
  • Waga: 617 g
Stopy wahliwe

Materiał

Element kulkowy ze sworzniem

  • Stal nierdzewna 1.4305

Nakrętka blokująca

  • Stal nierdzewna A2, ISO 4032

Podkładka

  • Stal nierdzewna 1.4305

Uwagi

Dla wersji d1 = M10 i M12 nakrętka zabezpieczająca wg normy DIN 934.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22590.0868
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.