Stopy pod­po­ro­we

EH 22593.

Stopy podporowe mają uniwersalne zastosowanie jako stopy regulowane.

Płytkę przykręca się do gwintowanego sworznia i nakrętki śrubą mocującą ze stali nierdzewnej, a także przykleja.

Twój wybór zwrócił 180 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Ma­te­riał
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
3
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, szlifowana wibracyjnie
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Nr towaru:
22593.2530
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 10 mm
  • SW1: 14 mm
  • Waga: 58 g
show article view
Stopy podporowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
3
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, szlifowana wibracyjnie
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Nr towaru:
22593.2535
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • Waga: 76 g
show article view
Stopy podporowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
3
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, szlifowana wibracyjnie
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Nr towaru:
22593.2540
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • d1: 50 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 16 mm
  • SW1: 22 mm
  • Waga: 112 g
show article view
Stopy podporowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
3
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, szlifowana wibracyjnie
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
Nr towaru:
22593.2545
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 8 mm
  • SW1: 14 mm
  • Waga: 76 g
show article view
Stopy podporowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
3
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, szlifowana wibracyjnie
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
28 mm
Nr towaru:
22593.2550
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 28 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 10 mm
  • SW1: 14 mm
  • Waga: 77 g
show article view
Stopy podporowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
3
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, szlifowana wibracyjnie
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Nr towaru:
22593.2555
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • Waga: 92 g
show article view
Stopy podporowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
3
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, szlifowana wibracyjnie
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Nr towaru:
22593.2560
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 16 mm
  • SW1: 22 mm
  • Waga: 127 g
show article view
Stopy podporowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
3
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, szlifowana wibracyjnie
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
26 mm
Nr towaru:
22593.2565
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • d1: 80 mm
  • d2: M8
  • l1: 26 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 8 mm
  • SW1: 14 mm
  • Waga: 140 g
show article view
Stopy podporowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
3
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, szlifowana wibracyjnie
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
29 mm
Nr towaru:
22593.2570
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • l1: 29 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 10 mm
  • SW1: 14 mm
  • Waga: 144 g
show article view
Stopy podporowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
3
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, szlifowana wibracyjnie
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
32 mm
Nr towaru:
22593.2575
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • l1: 32 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 12 mm
  • SW1: 17 mm
  • Waga: 160 g
show article view
Stopy podporowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
3
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, szlifowana wibracyjnie
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
38 mm
Nr towaru:
22593.2580
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • d1: 80 mm
  • d2: M16
  • l1: 38 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 16 mm
  • SW1: 22 mm
  • Waga: 195 g
show article view
Stopy podporowe
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym
ry­su­nek:
3
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4301, szlifowana wibracyjnie
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M20
l1 [mm]:
45 mm
Nr towaru:
22593.2585
CAD
Dokumenty
Stopy podporowe
  • z gwintem wewnętrznym – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • d1: 80 mm
  • d2: M20
  • l1: 45 mm
  • h1: 3 mm
  • h2: 20 mm
  • SW1: 27 mm
  • Waga: 256 g
show article view
Stopy podporowe

Materiał

Wkręt bez łba

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
  • Stal nierdzewna 1.4305

Nakrętka blokująca

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana, ISO 4032
  • Stal nierdzewna A2, ISO 4032

Podkładka

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
  • Stal nierdzewna 1.4301, szlifowana wibracyjnie

Nakrętka

  • Stal cynkowana galwanicznie, pasywowana
  • Stal nierdzewna 1.4305
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22593. Stopy podporowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności