Rolki kul­ko­we z elementami mocującymi

EH 22750.

Rolki kulkowe stanowią elementy konstrukcyjne w systemach transportowych, mechanizmach podających, w urządzeniach do obróbki i pakowania.

Dzięki nim elementy mogą zostać łatwo przesunięte, obrócone i ustawione w odpowiednim kierunku.

Twój wybór zwrócił 6 trafień

Wer­sja
d1 [mm]
śred­ni­ca kulki [mm]
Ob­cią­że­nie dy­na­micz­ne C [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
kulka ze stali na łożyska kulkowe
d1 [mm]:
24 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
15 mm
Ob­cią­że­nie dy­na­micz­ne C [N]:
500 N
Nr towaru:
22750.0104
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • kulka ze stali na łożyska kulkowe
  • d1 -0,13: 24 mm
  • średnica kulki: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 20,5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • H1 min.: 1,5 mm
  • Otwór ustalający D1: 24 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 500 N
  • Waga: 42 g
show article view
Rolki kulkowe
Wer­sja:
kulka ze stali na łożyska kulkowe
d1 [mm]:
36 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
22 mm
Ob­cią­że­nie dy­na­micz­ne C [N]:
1300 N
Nr towaru:
22750.0108
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • kulka ze stali na łożyska kulkowe
  • d1 -0,16: 36 mm
  • średnica kulki: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 28,6 mm
  • h3: 6 mm
  • H1 min.: 2 mm
  • Otwór ustalający D1: 36 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 1300 N
  • Waga: 144 g
show article view
Rolki kulkowe
Wer­sja:
kulka ze stali na łożyska kulkowe
d1 [mm]:
45 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
30 mm
Ob­cią­że­nie dy­na­micz­ne C [N]:
2500 N
Nr towaru:
22750.0112
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • kulka ze stali na łożyska kulkowe
  • d1 -0,16: 45 mm
  • średnica kulki: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 8 mm
  • H1 min.: 2,5 mm
  • Otwór ustalający D1: 45 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 2500 N
  • Waga: 292 g
show article view
Rolki kulkowe
Wer­sja:
kulka ze stali nierdzewnej
d1 [mm]:
24 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
15 mm
Ob­cią­że­nie dy­na­micz­ne C [N]:
370 N
Nr towaru:
22750.0124
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • kulka ze stali nierdzewnej
  • d1 -0,13: 24 mm
  • średnica kulki: 15 mm
  • d2: 31 mm
  • h1 ±0,2: 9,5 mm
  • h2: 20,5 mm
  • h3: 5,5 mm
  • H1 min.: 1,5 mm
  • Otwór ustalający D1: 24 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 370 N
  • Waga: 42 g
show article view
Rolki kulkowe
Wer­sja:
kulka ze stali nierdzewnej
d1 [mm]:
36 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
22 mm
Ob­cią­że­nie dy­na­micz­ne C [N]:
970 N
Nr towaru:
22750.0128
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • kulka ze stali nierdzewnej
  • d1 -0,16: 36 mm
  • średnica kulki: 22 mm
  • d2: 45 mm
  • h1 ±0,2: 9,8 mm
  • h2: 28,6 mm
  • h3: 6 mm
  • H1 min.: 2 mm
  • Otwór ustalający D1: 36 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 970 N
  • Waga: 143 g
show article view
Rolki kulkowe
Wer­sja:
kulka ze stali nierdzewnej
d1 [mm]:
45 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
30 mm
Ob­cią­że­nie dy­na­micz­ne C [N]:
1900 N
Nr towaru:
22750.0132
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • kulka ze stali nierdzewnej
  • d1 -0,16: 45 mm
  • średnica kulki: 30 mm
  • d2: 55 mm
  • h1 ±0,3: 13,8 mm
  • h2: 37,5 mm
  • h3: 8 mm
  • H1 min.: 2,5 mm
  • Otwór ustalający D1: 45 mm
  • Obciążenie dynamiczne C: 1900 N
  • Waga: 290 g
show article view
Rolki kulkowe

Materiał

Pokrywa

  • Stal cynkowana galwanicznie

Obudowa

  • Stal cynkowana galwanicznie

Kulka

  • Stal łożyskowa
  • Stal nierdzewna
Produkt
Nr towaru
Dostępne
Produkt:
trzpień tokarski
Pasuje do rolek tocznych: 24 mm
Nr towaru:
22750.0144
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • Pasuje do rolek tocznych: 24 mm
  • Waga: 451 g
Produkt:
trzpień tokarski
Pasuje do rolek tocznych: 36 mm
Nr towaru:
22750.0148
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • Pasuje do rolek tocznych: 36 mm
  • Waga: 480 g
Produkt:
trzpień tokarski
Pasuje do rolek tocznych: 45 mm
Nr towaru:
22750.0152
Narzędzie montażowe
  • Narzędzie montażowe
  • Pasuje do rolek tocznych: 45 mm
  • Waga: 503 g

Montaż

Unieruchomienie wykonuje się za pomocą sprężynujących pazurów, które dopuszczają dużą tolerancję przy otworze ustalającym.

Rolki kulkowe mogą zostać łatwo zamontowane i wymontowane od strony użytkowej.

Ze względu na ukośny kształt pokrywy należy zastosować trzpień montażowy EH 22750.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22750. Rolki kulkowe – z elementami mocującymi
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Instrukcja montażu rolki kulkowej (EH 22750.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.