Rolki kul­ko­we wkręcane, łożysko ślizgowe

EH 22752.

Do pozycjonowania i wyrównywania przedmiotów obrabianych.

Ze względu na łożysko ślizgowe kula może toczyć się stale, a powierzchnia przedmiotu obrabianego jest chroniona.

W temperaturach > 20°C wartość nośna zmniejsza się liniowo. (Przykład: w 90°C nośność wynosi maksymalnie 60%)

Twój wybór zwrócił 20 trafień

Ma­te­riał
d1 [mm]
l1 [mm]
śred­ni­ca kulki [mm]
ob­cią­że­nie sta­tycz­ne C0 [N]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
2,5 mm
ob­cią­że­nie sta­tycz­ne C0 [N]:
172 N
Nr towaru:
22752.0061
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Stal automatowa
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • średnica kulki: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • obciążenie statyczne C0: 172 N
  • Moment dociągający maks.: 0,11 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 1 g
show article view
Rolki kulkowe
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
2,5 mm
ob­cią­że­nie sta­tycz­ne C0 [N]:
172 N
Nr towaru:
22752.0064
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Stal automatowa
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • średnica kulki: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • obciążenie statyczne C0: 172 N
  • Moment dociągający maks.: 0,11 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 2,4 g
show article view
Rolki kulkowe
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
3,5 mm
ob­cią­że­nie sta­tycz­ne C0 [N]:
336 N
Nr towaru:
22752.0081
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Stal automatowa
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • średnica kulki: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • obciążenie statyczne C0: 336 N
  • Moment dociągający maks.: 0,28 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 2,4 g
show article view
Rolki kulkowe
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
3,5 mm
ob­cią­że­nie sta­tycz­ne C0 [N]:
336 N
Nr towaru:
22752.0084
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Stal automatowa
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • średnica kulki: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • obciążenie statyczne C0: 336 N
  • Moment dociągający maks.: 0,28 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 5,5 g
show article view
Rolki kulkowe
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
4,5 mm
ob­cią­że­nie sta­tycz­ne C0 [N]:
556 N
Nr towaru:
22752.0101
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Stal automatowa
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • średnica kulki: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • obciążenie statyczne C0: 556 N
  • Moment dociągający maks.: 0,58 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 4,2 g
show article view
Rolki kulkowe
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
4,5 mm
ob­cią­że­nie sta­tycz­ne C0 [N]:
556 N
Nr towaru:
22752.0104
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Stal automatowa
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • średnica kulki: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • obciążenie statyczne C0: 556 N
  • Moment dociągający maks.: 0,58 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 11 g
show article view
Rolki kulkowe
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
6,5 mm
ob­cią­że­nie sta­tycz­ne C0 [N]:
1161 N
Nr towaru:
22752.0121
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Stal automatowa
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • średnica kulki: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • obciążenie statyczne C0: 1161 N
  • Moment dociągający maks.: 1,44 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 7,7 g
show article view
Rolki kulkowe
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
6,5 mm
ob­cią­że­nie sta­tycz­ne C0 [N]:
1161 N
Nr towaru:
22752.0124
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Stal automatowa
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • średnica kulki: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • obciążenie statyczne C0: 1161 N
  • Moment dociągający maks.: 1,44 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 21 g
show article view
Rolki kulkowe
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
8,5 mm
ob­cią­że­nie sta­tycz­ne C0 [N]:
1986 N
Nr towaru:
22752.0161
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Stal automatowa
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • obciążenie statyczne C0: 1986 N
  • Moment dociągający maks.: 3,21 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 20 g
show article view
Rolki kulkowe
Ma­te­riał:
Stal automatowa, oksydowana
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
8,5 mm
ob­cią­że­nie sta­tycz­ne C0 [N]:
1986 N
Nr towaru:
22752.0166
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Stal automatowa
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • obciążenie statyczne C0: 1986 N
  • Moment dociągający maks.: 3,21 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 58 g
show article view
Rolki kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
8 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
2,5 mm
ob­cią­że­nie sta­tycz­ne C0 [N]:
172 N
Nr towaru:
22752.0561
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1: M6
  • l1: 8 mm
  • średnica kulki: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • obciążenie statyczne C0: 172 N
  • Moment dociągający maks.: 0,11 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 1 g
show article view
Rolki kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
2,5 mm
ob­cią­że­nie sta­tycz­ne C0 [N]:
172 N
Nr towaru:
22752.0564
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1: M6
  • l1: 16 mm
  • średnica kulki: 2,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • obciążenie statyczne C0: 172 N
  • Moment dociągający maks.: 0,11 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 2,4 g
show article view
Rolki kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
10 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
3,5 mm
ob­cią­że­nie sta­tycz­ne C0 [N]:
336 N
Nr towaru:
22752.0581
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1: M8
  • l1: 10 mm
  • średnica kulki: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • obciążenie statyczne C0: 336 N
  • Moment dociągający maks.: 0,28 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 2,4 g
show article view
Rolki kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
3,5 mm
ob­cią­że­nie sta­tycz­ne C0 [N]:
336 N
Nr towaru:
22752.0584
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1: M8
  • l1: 20 mm
  • średnica kulki: 3,5 mm
  • SW: 1,5 mm
  • obciążenie statyczne C0: 336 N
  • Moment dociągający maks.: 0,28 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 5,5 g
show article view
Rolki kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
12 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
4,5 mm
ob­cią­że­nie sta­tycz­ne C0 [N]:
556 N
Nr towaru:
22752.0601
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1: M10
  • l1: 12 mm
  • średnica kulki: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • obciążenie statyczne C0: 556 N
  • Moment dociągający maks.: 0,58 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 4,2 g
show article view
Rolki kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
4,5 mm
ob­cią­że­nie sta­tycz­ne C0 [N]:
556 N
Nr towaru:
22752.0604
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1: M10
  • l1: 25 mm
  • średnica kulki: 4,5 mm
  • SW: 2 mm
  • obciążenie statyczne C0: 556 N
  • Moment dociągający maks.: 0,58 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 11 g
show article view
Rolki kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
16 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
6,5 mm
ob­cią­że­nie sta­tycz­ne C0 [N]:
1161 N
Nr towaru:
22752.0621
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • l1: 16 mm
  • średnica kulki: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • obciążenie statyczne C0: 1161 N
  • Moment dociągający maks.: 1,44 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 7,7 g
show article view
Rolki kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
35 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
6,5 mm
ob­cią­że­nie sta­tycz­ne C0 [N]:
1161 N
Nr towaru:
22752.0624
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1: M12
  • l1: 35 mm
  • średnica kulki: 6,5 mm
  • SW: 2,5 mm
  • obciążenie statyczne C0: 1161 N
  • Moment dociągający maks.: 1,44 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 21 g
show article view
Rolki kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
20 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
8,5 mm
ob­cią­że­nie sta­tycz­ne C0 [N]:
1986 N
Nr towaru:
22752.0661
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1: M16
  • l1: 20 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • obciążenie statyczne C0: 1986 N
  • Moment dociągający maks.: 3,21 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 20 g
show article view
Rolki kulkowe
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
50 mm
śred­ni­ca kulki [mm]:
8,5 mm
ob­cią­że­nie sta­tycz­ne C0 [N]:
1986 N
Nr towaru:
22752.0666
CAD
Dokumenty
Rolki kulkowe
  • Stal nierdzewna
  • d1: M16
  • l1: 50 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 3 mm
  • obciążenie statyczne C0: 1986 N
  • Moment dociągający maks.: 3,21 Nm
  • zakres temperatury pracy min.: -50 °C
  • zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
  • Waga: 58 g
show article view
Rolki kulkowe

Materiał

Łożysko

  • tworzywo sztuczne

Kulka

  • Stal łożyskowa, utwardzana
  • Stal nierdzewna, utwardzana

Śruba

  • Stal automatowa, oksydowana
  • Stal nierdzewna 1.4305

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22752. Rolki kulkowe – wkręcane, łożysko ślizgowe
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Proszę wybrać wariant (numer artykułu w zakładce tabeli zamówień), aby uzyskać pełne i szczegółowe informacje na temat zgodności