22280.0006 - Podkładka wahadłowa
DIN 6371 ze śrubą z łbem płaskim DIN 923

Roz­miar no­mi­nal­ny d3 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
s - -0,2 [mm]
Pa­su­ją­ca śruba [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Roz­miar no­mi­nal­ny d3 [mm]:
6 mm
b [mm]:
7,5 mm
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
19,6 mm
l2 [mm]:
11 mm
l3 [mm]:
29 mm
l4 [mm]:
19 mm
s -0,2 [mm]:
9,8 mm
Pa­su­ją­ca śruba [mm]:
M6 x 10 mm
Nr towaru:
22280.0006
Dokumenty
Podkładka wahadłowa
  • Rozmiar nominalny d3: 6 mm
  • b: 7,5 mm
  • d1: 38 mm
  • d2: 9 mm
  • l1: 19,6 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 29 mm
  • l4: 19 mm
  • s -0,2: 9,8 mm
  • Pasująca śruba: M6 x 10 mm
  • Waga: 66 g
Podkładka wahadłowa

Materiał

Śruba z łbem płaskim

  • Stal oksydowana, jakość 5.8

Podkładka wahadłowa

  • Stal ulepszona cieplnie, oksydowana

Montaż

Podkładki wahadłowe mogą być instalowane obustronnie za pomocą dołączonych śrub. Można wybrać obrót w prawo lub w lewo. 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22280.0006
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.