22880.0164 - Stemple do osadzania
do korka uszczelniającego Expander®

Korki uszczelniające służą do pewnego, szybkiego i niedrogiego zamykania otworów w technice płynów, np. otworów hydraulicznych w budowie urządzeń. Montaż polega na wprasowaniu zatyczki uszczelniającej do otworu za pomocą zalecanych do tego celu stempli.

Proszę przestrzegać wskazówek technicznych załączonych do niniejszych stron z produktami.

Ten artykuł 22880.0164 - Stemple do osadzania do korka uszczelniającego Expander® / (d1: 14 mm) jest wariantem grupy artykułów Stem­ple do osa­dza­nia do korka uszczelniającego Expander® (EH 22880.)

d1 [mm]
l4 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
14 mm
l4 [mm]:
150 mm
Nr towaru:
22880.0164
Dokumenty
Stemple do osadzania
  • d1: 14 mm
  • d4 h9: 20 mm
  • d5: 13,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 35 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • Waga: 316 g
Stemple do osadzania

Materiał

  • Stal narzędziowa, uszlachetniona
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22880.0164
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.