Element montażowy do bezpiecznego oraz łatwego montażu korków uszczelniających Expander® z wyciąganą kotwą/wydłużoną wyciąganą kotwą .
UWAGA: W przypadku oryginalnego wyposażenia narzędzia montażowe obejmują suwak, szczęki zaciskowe i obudowę szczęk zaciskowych. W oryginalnym wyposażeniu dysze nie wchodzą w skład zestawu. Muszą być zamawiane osobno.
Ten artykuł 22880.0520 - Narzędzia montażowe do korków uszczelniających Expander® z wyciąganą kotwą / narzędzie montażowe, pneumatyczne (ExTool 040-1), dla rozmiarów (d1) 7 do 10 (Siła rozciągająca: 24 kN [przy 7 barach]) jest wariantem grupy artykułów Narzędzia montażowe do korków uszczelniających Expander® z wyciąganą kotwą (EH 22880.)
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Plungers Down-Thrust Clamps Expander® Sealing Plugs Mini Indexes & Index Plungers U-Handles