22880.0416 - Korki uszczelniające Expander®
z wydłużoną, wyciąganą kotwą

Korki uszczelniające Expander® stosuje się do szybkiego i ekonomicznego zamykania oraz uszczelniania otworów technologicznych, np.: w otworach do układów hydraulicznych oraz skomplikowanych konstrukcjach obrabianych. W czasie stosowania pierścieni z przedłużoną kotwą, montaż odbywa się za pomocą specjalnych, łatwych w obsłudze narzędzi.

Korpus i kotwa są wstępnie zmontowane i przygotowane do automatycznego montażu

UWAGA:

Jeżeli korki uszczelniające Expander®  z wyciągana kotwą zastosowane są do oddzielenia rowków, dopuszczalne ciśnienie robocze powinno być obniżone o 50%!

Proszę przestrzegać wskazówek technicznych załączonych do niniejszych stron z produktami.

Ten artykuł 22880.0416 - Korki uszczelniające Expander® z wydłużoną, wyciąganą kotwą / (d1: 6 mm) jest wariantem grupy artykułów Korki uszczel­nia­ją­ce Expan­der® z wydłużoną, wyciąganą kotwą (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Nr towaru:
22880.0416
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 6 mm
  • d2: 3,4 mm
  • d3 +0,12 0: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 73 mm
  • l3 maks.: 8 mm
  • l4 maks.: 12 mm
  • Waga: 6,4 g
Korki uszczelniające Expander

Materiał

Korpus

  • Stal nawęglana, wyżarzana

Sworzeń

  • Stal
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22880.0416
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.