22880.0408 - Korki uszczelniające Expander®
z wyciąganą kotwą

Korki uszczelniające Expander® stosuje się do szybkiego, łatwego i ekonomicznego zamykania oraz uszczelniania otworów przy seryjnej produkcji, np.: przy otworach w układach hydraulicznych lub w skomplikowanych konstrukcjach obrabianych. W czasie montażu pierścieni z kotwą należy stosować proste w użyciu specjalne narzędzia.

Korpus i kotwa są wstępnie zmontowane i przygotowane do automatycznego montażu.

Prosimy o zaznajomienie się z informacjami technicznymi o produkcie znajdującymi się na następnej stronie.

Ten artykuł 22880.0408 - Korki uszczelniające Expander® z wyciąganą kotwą / (d1: 8 mm) jest wariantem grupy artykułów Korki uszczel­nia­ją­ce Expan­der® z wyciąganą kotwą (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Nr towaru:
22880.0408
Dokumenty
Korki uszczelniające Expander
  • d1: 8 mm
  • d2: 4,2 mm
  • d3 +0,12 0: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 40 mm
  • l3 maks.: 10,5 mm
  • l4 maks.: 15 mm
  • Waga: 6,4 g
Korki uszczelniające Expander

Materiał

Korpus

  • Stal nawęglana, wyżarzana

Sworzeń

  • Stal
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22880.0408
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Kategoria:
Instrukcja obsługi
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.