22620.0633 - Wkładki z twardego metalu 

Podstawowy element montowany w urządzeniach mocujących, szczękach mocujących, ramionach mocujących, itp.

Do nieniszczącego przenoszenia wysokich sił trzymania, np. na częściach odlewanych lub kutych.

Ten artykuł 22620.0633 - Wkładki z twardego metalu  / ze szpicem (d1 ±0,1: 12,6 mm) jest wariantem grupy artykułów Wkład­ki z twar­de­go me­ta­lu  (EH 22620.)

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
h1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze szpicem
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
12,6 mm
h1 [mm]:
5,8 mm
Nr towaru:
22620.0633
Dokumenty
Wkładki z twardego metalu 
  • ze szpicem – rysunek 2
  • d1 ±0,1: 12,6 mm
  • d2 ±0,2: 13,4 mm
  • d3: ~ 10 mm
  • h1: 5,8 mm
  • h2: 5 mm
  • Waga: 8,2 g
Wkładki z twardego metalu 

Materiał

Końcówka

  • Twardy metal, ze szpicem

Montaż

Montaż może nastąpić przez lutowanie, klejenie lub wciskanie. Trzy zakładki pozycjonujące gwarantują dokładne wycentrowanie oraz zabezpieczenie przed obracaniem. W zależności od elementu należy wybrać średnicę montażową pomiędzy d1 i d2.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22620.0633
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.