22620.0233 - Wkładki z twardego metalu 
z otworem ustalającym

Podstawowy element montowany w urządzeniach mocujących, szczękach mocujących, ramionach mocujących, itp.

Do nieniszczącego przenoszenia wysokich sił trzymania, np. na częściach odlewanych lub kutych. 

Ten artykuł 22620.0233 - Wkładki z twardego metalu  z otworem ustalającym / ze szpicem (d1 n6: 16 mm) jest wariantem grupy artykułów Wkład­ki z twar­de­go me­ta­lu  z otworem ustalającym (EH 22620.)

Wer­sja
ry­su­nek
d1 n6 [mm]
d2 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze szpicem
ry­su­nek:
2
d1 n6 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M6
Nr towaru:
22620.0233
Dokumenty
Wkładki z twardego metalu 
  • ze szpicem – rysunek 2
  • d1 n6: 16 mm
  • d2: M6
  • d3: ~ 10 mm
  • Otwór ustalający D1 H7: 16 mm
  • Waga: 20 g
Wkładki z twardego metalu 

Materiał

Końcówka

  • Twardy metal, ze szpicem

Korpus

  • Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana

Montaż

Montaż przez otwór ustalający, wkładka montowana przy pomocy śruby.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22620.0233
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.