Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 84 trafień
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia – rysunek 3
h ±0,1: 10 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 10 mm
SW: 17 mm
Moment dociągający maks.: 18 Nm
Waga: 20 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia – rysunek 3
h ±0,1: 10 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Moment dociągający maks.: 32 Nm
Waga: 27 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia – rysunek 3
h ±0,1: 15 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 12 mm
SW: 19 mm
Moment dociągający maks.: 32 Nm
Waga: 39 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia – rysunek 3
h ±0,1: 10 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Moment dociągający maks.: 60 Nm
Waga: 38 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia – rysunek 3
h ±0,1: 15 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 14 mm
SW: 22 mm
Moment dociągający maks.: 60 Nm
Waga: 54 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia – rysunek 3
h ±0,1: 15 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Moment dociągający maks.: 140 Nm
Waga: 106 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia – rysunek 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 19 mm
SW: 30 mm
Moment dociągający maks.: 140 Nm
Waga: 136 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia – rysunek 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Moment dociągający maks.: 290 Nm
Waga: 200 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia – rysunek 3
h ±0,1: 25 mm
d1 : M20
d2 : 40 mm
d3 : 36 mm
l: 24 mm
SW: 36 mm
Moment dociągający maks.: 290 Nm
Waga: 243 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia – rysunek 3
h ±0,1: 20 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Moment dociągający maks.: 498 Nm
Waga: 282 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia – rysunek 3
h ±0,1: 25 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Moment dociągający maks.: 498 Nm
Waga: 338 g
show article view
Wersja:
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia
Więcej szczegółów
z gwintem zewnętrznym i żłobkowaną powierzchnią przyłożenia – rysunek 3
h ±0,1: 30 mm
d1 : M24
d2 : 46 mm
d3 : 41 mm
l: 29 mm
SW: 41 mm
Moment dociągający maks.: 498 Nm
Waga: 395 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01 – rysunek 4
h ±0,01: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
SW: 17 mm
Moment dociągający1) maks.: 25 Nm
Waga: 25 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01 – rysunek 4
h ±0,01: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
SW: 17 mm
Moment dociągający1) maks.: 25 Nm
Waga: 42 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01 – rysunek 4
h ±0,01: 20 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 19 mm
Moment dociągający1) maks.: 46 Nm
Waga: 40 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01 – rysunek 4
h ±0,01: 30 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 30 mm
t: 15 mm
SW: 19 mm
Moment dociągający1) maks.: 46 Nm
Waga: 61 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01 – rysunek 4
h ±0,01: 40 mm
d1 : M10
d2 : 21,9 mm
d3 : 19 mm
l: 40 mm
t: 15 mm
SW: 19 mm
Moment dociągający1) maks.: 46 Nm
Waga: 85 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01 – rysunek 4
h ±0,01: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 22 mm
Moment dociągający1) maks.: 82 Nm
Waga: 52 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01 – rysunek 4
h ±0,01: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
SW: 22 mm
Moment dociągający1) maks.: 82 Nm
Waga: 65 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01 – rysunek 4
h ±0,01: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Moment dociągający1) maks.: 82 Nm
Waga: 79 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01 – rysunek 4
h ±0,01: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Moment dociągający1) maks.: 82 Nm
Waga: 111 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01 – rysunek 4
h ±0,01: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Moment dociągający1) maks.: 82 Nm
Waga: 142 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01 – rysunek 4
h ±0,01: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
SW: 30 mm
Moment dociągający1) maks.: 206 Nm
Waga: 141 g
show article view
Wersja:
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01
Więcej szczegółów
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji l1 = ±0,01 – rysunek 4
h ±0,01: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
SW: 30 mm
Moment dociągający1) maks.: 206 Nm
Waga: 256 g
show article view
Materiał
Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana
Karta katalogowa EH 22690. Sworznie
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.